Zurück zur Übersicht

Flexibel montieren

Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

Tragschiene mit eingebauter Energieverteilung  

Tragschiene mit eingebauter Energieverteilung

Die neue Tragschiene mit eingebauter Energieverteilung. Mit nur einem Klick ist der Hybrid-Motorstarter CONTACTRON auf dem Energieverteilungs-Board werkzeuglos montiert und gleichzeitig sicher elektrisch mit den drei Phasen verbunden – alles in nur einem Arbeitsschritt. Das neue Energieverteilungs-Board  CrossPowerSystem macht die Ansteuerung Ihrer Motoren nun noch einfacher und übersichtlicher in Ihrem Schaltschrank.

CONTACTRON-Hybridschaltung im Vergleich zu Konventiellen Schützschaltung und der Hybridschaltung mit integrierter Sicherung  

Sparen mit der CONTACTRON-Hybrid-Motorstarter-Technologie

Die CONTACTRON-Hybrid-Motorstarter-Technologie nimmt Ihnen schon bis zu 75 % der Last- und Verriegelungsverdrahtung ab. Und mit dem Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem sparen Sie zusätzlich die klassische Verdrahtung der Motorstarter mit drei Phasen.

Montageadapter für Stromsammelschiene

Tragschienen-Montage  

Flexibel dank Montageadapter

Hybrid-Motorstarter montieren Sie flexibel mit einem Montageadapter. Das bringt Ihnen viele Vorteile:

  • Montage direkt auf Normtragschiene oder Stromsammelschiene
  • Sicheres Freischalten von Motorabgängen
  • Sicher von der Netzspannung getrennt – durch einfaches Abziehen des Schaltgerätes vom Montageadapter, für Wartungs- oder Servicefälle

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Schaltgeräteprogramm von Phoenix Contact

Die Stars für Ihren Schaltschrank

Entdecken Sie clevere Schaltgeräte für jede Anwendung.

Weitere Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News