Hochkompakte Relaismodule

Schmal und leistungsfähig

Schmal und leistungsfähig

Die universell einsetzbare Relais-Baureihe bietet vielfältige Applikationsmöglichkeiten.

Zurück zu Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Kategorien

  • Produktliste Einzelrelais
    Einzelrelais

    Einzelrelais im modularen Baukastensystem sind einzeln bestellbar und können individuell zusammengefügt werden.

  • Produktliste Komplettmodule
    Komplettmodule

    Komplettmodule sind universell einsetzbar und bestehen aus Grundklemme und steckbarem elektromechanischem Relais.

Suchen in Hochkompakte Relaismodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Mit PLC-INTERFACE verfügen Sie über ein umfassendes Programm an hochkompakten, steckbaren Relais und Solid-State-Relais. Dazu erhalten Sie umfangreiches Zubehör und Systemverkabelung.

Ihre Vorteile

  • Einfache Anschlusstechnik nach Wahl: Egal ob Schraub-, Zugfeder- oder Push-in-Anschlusstechnologie
  • Zeitsparende Potenzialverteilung durch Steckbrücken
  • 6,2 mm schmal mit steckbaren Relais und Solid-State-Relais
  • PLC-Relaissystem plus Systemverkabelung für die schnelle, steckbare Verbindung zwischen Steuerung und Relais

Universelle und kostengünstige Schnittstelle

Elektromechanische Relaismodule von Phoenix Contact  

Schaltglieder zwischen Steuerung und Aktoren sowie Sensoren

Elektromechanische Relais sind Schaltglieder zwischen Steuerung und Aktoren bzw. Sensoren. Nutzen Sie die Relais als universelle, kostengünstige Schnittstelle.

Sie können dabei elektromechanische Relaismodule gleicher Bauform sowohl für AC- als auch DC-Schaltspannung nutzen.

Im Fokus stehen folgende Anwendungen:

  • Galvanische Trennung
  • Spannungsanpassung der oft unterschiedlichen Spannungsebenen
  • Leistungsverstärkung
  • Signalvervielfachung bei Relaismodulen mit mehreren Kontakten (etwa für Signalrückmeldungen)

Relaismodule setzen Sie über einen sehr weiten Spannungs- und Strombereich ein. Die Module sind dabei kurzzeitig überlastfähig.

Hochwertige Schnittstelle

Solid-State Relais von Phoenix Contact  

Solid-State-Relais für industrielle Anwendungen

Solid-State-Relais schalten in industriellen Anwendungen verschleißfrei Signale von wenigen mA bis zu 10 A. Sie dienen Ihnen als hochwertige, langlebige Schnittstelle zwischen der Steuerung sowie den Aktoren und Sensoren.

Wählen Sie bei Solid-State-Relais zwischen unterschiedlichen Technologien: für AC- oder aber für DC-Schaltlasten.

Im Fokus der Anwendungen stehen:

  • Galvanische Trennung
  • Spannungsanpassung der oft unterschiedlichen Spannungsebenen
  • Leistungsverstärkung

Die Relaismodule erhalten Sie in allen gängigen Steuer- und Lastspannungen bis 250 V AC. Zudem: Integrierte Schutzschaltungen gewährleisten einen sicheren Betrieb bei transienten Überspannungen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektromechanische- und Solid-State-Relaismodule