Zurück zur Übersicht

Schnelle und fehlerfreie Signalanbindung mit den Termination Carriern für MINI Analog Pro

Schnelle und fehlerfreie Signalanbindung

Termination Carrier mit MINI Analog-Trennverstärkern  

Termination Carrier mit Standardtragschienengeräten

Die kompakten Termination Carrier kombinieren die Vorteile modularer Tragschienengeräte mit denen der Systemverkabelung.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Standardprodukttypen die passende Funktion für Ihre Signalaufbereitung.

Über vorkonfektionierte Systemverkabelungen verbinden Sie die Module schnell und fehlerfrei mit den steuerungsspezifischen I/O-Baugruppen – Plug-and-Play.

Kompakt – für höchste Packungsdichte

80 x 200 cm-Schaltschrank bestückt mit MINI Analog Termination Carriern  

Bis zu 320 Kanäle in einem 80 x 200 cm Schaltschrank

In Kombination mit den hochkompakten Trennverstärkern MINI Analog Pro bietet Ihnen der Termination Carrier eine einzigartige Packungsdichte im Schaltschrank.

Sparen Sie bis zu 65 Prozent Platz gegenüber marktüblichen Lösungen:

  • Kompakte Bauform: mit einer Höhe von 160 mm und einer Tiefe von etwa 175 mm inklusive aufgerasteter Module.
  • Platzsparend angeordnete Systemanschlüsse: Der Radius der Systemkabel ragt nicht über die Module hinaus.
  • Tragschienenhalterung mit integriertem Endhalter, sodass Sie mehrere Termination Carrier direkt aneinander reihen können.

Mit dem Termination Carrier und MINI Analog Pro installieren Sie bis zu 320 Kanäle in einem 80 x 200 cm Schaltschrank.

Robust – für hohe Anlagenverfügbarkeit

Darstellung zum modularen Einspeisekonzept  

Modulares Einspeisekonzept für hohe Verfügbarkeit

Der Termination Carrier ist besonders robust: 

  • Stabiles vibrationsfestes Aluminiumprofil
  • Integrierte Tragschienenkontur für festen Sitz der Module
  • Geschützt im Profil liegende Leiterplatte – mechanisch entkoppelt

Modulares Einspeisekonzept

Die Trennverstärker sind über integrierte Tragschienen-Connectoren mit einem separaten Einspeisemodul verbunden. Somit ist die Termination-Leiterplatte passiv ausgeführt – sie verfügt über keine aktiven Bauteile, deren Ausfall den Austausch des Termination Carriers erfordern würden.

Das modulare Einspeisekonzept bietet Ihnen:

  • Wahlweise einfache oder diodenentkoppelte, redundante Einspeisung
  • Austauschbare Sicherungen

Servicefreundlich – für vereinfachte Dokumentation und Inbetriebnahme

Termination Carrier mit integrierter Tragschienenkontur  

Termination Carrier mit integrierter Tragschienenkontur zur Aufnahme von Standardtragschienengeräten

Auf dem Termination Carrier werden ausschließlich Standardtragschienengeräte verwendet, Spezialgeräte sind nicht erforderlich.

Das macht den Termination Carrier besonders servicefreundlich:

  • Nur ein Engineering-Design für Normtragschiene und Systemanwendungen
  • Schnelle und sichere Anbindung an die Termination Carrier-Leiterplatte mit steckbaren und kodierten Kabelsätzen
  • Steuerungsseitiger Anschluss über vorkonfektionierte Systemkabel mit Frontadapter
  • Bequem zugängliche Systemanschlüsse und Modulanschlussklemmen
  • Modultausch während des laufenden Betriebs – Hot Swap

Flexibel – für optimale Anpassung

Rasterfreie Profillängen  

Rasterfreie Profillängen für steuerungsspezifische Kanalzahlen

Neben den universellen Termination Carriern mit 1:1-Pinning und optionaler HART-Signalauskopplung sind weitere leitsystemspezifische Varianten verfügbar, in Planung oder werden von uns gemäß Ihren Vorgaben realisiert.

Sprechen Sie uns hierzu gerne an:

  • Rasterfreie Profillängen für steuerungsspezifische I/O-Anzahl
  • Spezifische und optimierte Anpassungen an I/O-Karten diverser Automatisierungssysteme mit unterschiedlichen Systemsteckern und Frontadaptern.

Professionelle Systemverkabelung

Systemkabel verbinden den Termination Carrier mit der Steuerung  

Schnelle Anbindung an steuerungsspezifische I/O-Karten

Mit den universellen Termination Carriern verbinden Sie bis zu 16 MINI Analog Pro-Trennverstärker mit den Ein- und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen.

Per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkabelung verbinden Sie die Termination-Carrier mit Ihrer Steuerung – schnell und fehlerfrei.

Die Kabel verfügen über hochpolige Kanalzahlen und über standardisierte wie auch steuerungsspezifische Anschlüsse für beispielsweise:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • weitere individuelle Lösungen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

MSR-Spezialmesse

Neue Trends sowie Geräte und Lösungen der Automatisierung und MSR-Technik - in Leverkusen am 25. Mai 2016.

MSR-Spezialmesse
Mehr zur MSR-Spezialmesse

MSR-Spezialmesse

Neue Trends sowie Geräte und Lösungen der Automatisierung und MSR-Technik - in Leverkusen am 25. Mai 2016.

MSR-Spezialmesse
Mehr zur MSR-Spezialmesse

News

Alle News