Hochkompakte Relaismodule für den Ex-Bereich

Relaismodule für den Ex-Bereich

Sicher schalten

Mit den hochkompakten Relaismodulen können Sie auch Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten.

Zurück zu Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Kategorien

Suchen in Hochkompakte Relaismodule für den Ex-Bereich

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Explosionsgefährdete Bereiche in der Industrie stellen hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Schaltkomponenten. Die neuen Varianten der hochkompakten Relaismodule PLC-INTERFACE können Sie in diesen Bereichen einsetzen, da sie über die erforderlichen Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2) verfügen.

Ihre Vorteile

  • Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen durch spezielle Zulassungen
  • Flexibilität über verschiedene Anschlusstechniken
  • Zeitsparende Potenzialverteilung durch Steckbrücken
  • Platzsparend mit 6,2 mm schmaler Bauform
  • Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektromechanische- und Solid-State-Relaismodule
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/a_z_list/a_z_list