Kompaktsteuerungen

Steuern auf höchstem Niveau

Steuern auf höchstem Niveau

PROFINET-fähige SPS in kompakter Bauform für die Steuerung von komplexen Prozessen und ausgedehnten Anlagen.

Zurück zu Steuerungen

Kategorien

Suchen in Kompaktsteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mehr Speicher, mehr Geschwindigkeit, mehr Leistung, mehr Funktionalität – in einem platzsparenden, kompakten Gehäuse. Die PROFINET-fähigen Steuerungen der 400er-Klasse sind die leistungsstärksten Embedded-SPS von Phoenix Contact mit maximaler Performance und intelligenten Features.

Ihre Vorteile

  • Diagnose-Display zur schnellen Fehlererfassung
  • Maximale Leistungsfähigkeit durch hohe Prozessorgeschwindigkeit
  • Kommunikation in Echtzeit über PROFINET
  • Beste Anbindung mit integriertem Webserver und Unterstützung aller gängigen IT-Standards
  • Hohe Flexibilität dank Erweiterbarkeit mit zahlreichen I/O-Modulen

Leistungsfähige PROFINET-Steuerungen in der Anwendung

Automatisierung eines Windparks mit Kompaktsteuerungen  

Automatisierung eines Windparks mit Kompaktsteuerungen

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen der 400er-Klasse steuern optimal anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben, z. B. in regelungstechnischen Prozessen oder als zentrale Steuerung in ausgedehnten Anlagen.

So automatisieren Sie effizient komplexe Netzwerke wie Lackierstraßen in der Automobilindustrie oder Windparks.

 

Eine modellbasierte Programmentwicklung unterstützen die Steuerungen der Reihe RFC 470 mit der Software Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN – redundante Steuerungen für ausfallsichere Applikationen

Steuerung RFC 460R PN  

Steuerung RFC 460R PN

Sichern Sie den kontinuierlichen Betrieb Ihrer Automatisierung – mit den PROFINET-Redundanz-Steuerungen von Phoenix Contact. Die hochperformanten SPS bauen dank AutoSync Technology ein redundantes System automatisch auf. Dabei können bis zu 80 km zwischen zwei redundanten Steuerungen liegen – dank LWL-Synchronisationskabel.

RFC 470 PN – Kompaktsteuerung mit höchster Performance

Steuerung RFC 470 PN  

Steuerung RFC 470 PN

Die leistungsfähigsten Steuerungen von Phoenix Contact: Die Geräte sind optimal in PROFINET integriert. Am Diagnose-Display lesen Sie komfortabel die Statusmeldungen des Steuerungs- und Feldbussystems ab. Mit dem starken Prozessor bearbeiten Sie umfangreiche Automatisierungsaufgaben mit höchster Geschwindigkeit.

RFC 470S PN – leistungsfähige Sicherheitssteuerung

Steuerung RFC 470S PN  

Steuerung RFC 470S PN

Die Safety-Variante bietet alle Eigenschaften der Steuerung RFC 470 PN und verfügt zusätzlich über eine integrierte Sicherheitssteuerung.

Mit dieser Kombination integrieren Sie Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 in bestehende Anlagen. Durch den Einsatz von PROFIsafe reduziert sich der Verdrahtungs- und Installationsaufwand.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Controllers_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e