Hochstromklemmen

Hochstromklemmen

Leistungsverdrahtung leicht gemacht

Verdrahten Sie einfach, sicher und schnell große Leiterquerschnitte bis 150 mm²

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Hochstromklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die PTPOWER-Hochstrom-Federkraftklemmen mit der Power-Turn-Anschlusstechnik bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter. Kontaktieren Sie Leiter bis 150 mm² und 1500 V IEC / 1000 V UL durch einfaches Schwenken des Bedienhebels.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Anschließen durch Power-Turn-Technik
  • Einfacher Spannungsabgriff durch optional anrastbare Klemmen
  • Einfache Potenzialverteilung durch Steck- oder Einlegebrücken
  • Durchgängige Beschriftungs- und Prüfmöglichkeiten
  • Flexible Montage durch Tragschienen- oder Direktmontage-Varianten
  • Reduzierte Montage- und Logistikkosten durch vormontierte Klemmenblöcke
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Power-Turn-Anschlusstechnik

Power-Turn-Anschlusstechnik  

Power-Turn-Anschlusstechnik

Mit der patentieren Power-Turn-Federanschlusstechnik lassen sich große Leiter mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell anschließen.
Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl in Kombination mit dem prismatischen Klemmkörperboden sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren Leiteranschluss.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Hochstromklemmen PTPOWER

Für die Verdrahtung großer Leiter.