Hochstromklemmen

Hochstromklemmen

Leistungsstark

Verdrahten Sie sicher große Leiterquerschnitte bis 240 mm².

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Hochstromklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Was immer Sie wünschen: Der große Querschnittbereich, höchste Kontaktkräfte, die Brückbarkeit und die flexiblen Montagemöglichkeiten machen die Hochstromklemmen zum Universalisten in der Leistungsverdrahtung.

Ihre Vorteile

  • Einfach in Bedienung und Anwendung durch bewährten Schraubanschluss
  • Wartungsfrei durch federnde Klemmkörperelemente
  • Einfacher Spannungsabgriff durch optional anrastbare Klemmen
  • Einfache Potenzialverteilung durch Schraub- oder Einlegebrücken
  • Durchgängige Beschriftungs- und Prüfmöglichkeiten
  • Flexible Montage durch Tragschienen- oder Direktmontage-Varianten
  • Reduzierte Montage- und Logistikkosten durch vormontierte Klemmenblöcke

Hochstrom-Potenzialverteiler

Einfach Potenziale verteilen  

Einfach Potenziale verteilen

Die kompakten Hochstromklemmen UKH 70/4X10 eignen sich mit 1500-V-Nennspannung ideal für den Einsatz in der regenerativen Energieerzeugung – speziell in der Photovoltaik. Vier integrierte Abgriffklemmen mit 10-mm²-Querschnitt bieten Ihnen eine einfache Einspeisung oder Potenzialverteilung. Potenzialverteilerblöcke werden mit Schraubbrücken realisiert.

Hochstromverbinder

Kombiniert mit Bolzenanschlusstechnik  

Kombiniert mit Bolzenanschlusstechnik

Die UHV-Hochstromverbinder stehen bis 240 mm² zur Verfügung und bieten Ihnen eine Kombination aus direktem Schraubanschluss, z. B. für die interne Verdrahtung und dem Ringkabelschuh-Bolzenanschluss für die externe Schaltschrankverdrahtung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00