Schwere Steckverbinder

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete

Kompatibel stecken, flexibel kombinieren

HEAVYCON complete bietet Ihnen für jede Anwendung den richtigen Steckverbinder.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • Gehäuse
    HEAVYCON-Gehäuse

    Robuste und zuverlässige Gehäuse für den Einsatz unter harten, aggressiven Bedingungen.

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Zuverlässige Verschraubungen dichten Leitungen gegen Wasser und Staub ab.

  • Kontakteinsätze und Kontakte
    Kontakteinsätze und Klemmenadapter

    Kontakteinsätze und Klemmenadapter sind für individuelle Anwendung ausgelegt.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Umfangreiches Zubehör und Ersatzteile für erweiterte Montagemöglichkeiten und Reparaturen.

  • Steckverbinder-Sets
    Steckverbinder-Sets

    Komfortabler Anschluss für eine schnelle, werkzeuglose Verbindung mehrpoliger Leitungen.

Suchen in Schwere Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON complete schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Energieübertragung. Sie widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen und sind bis Schutzart IP69K dicht.

Ihre Vorteile

  • Immer die richtige Steckverbindung für Ihre Anforderung durch drei unterschiedliche Bauserien
  • Kompatibel stecken: Gehäuse sind montage- und steckkompatibel zu den Aluminiumgehäusen der bekannten Hersteller
  • Flexibel kombinieren: variable Anschlusstechniken bei Kontakteinsätzen und Klemmenadaptern
  • Alles in einem Gehäuse: modulare Kontakteinsätze für Signale, Daten, Leistung und Pneumatik einfach im Snap-in-Rahmen einrasten und im Gehäuse montieren
  • Zuverlässige Schnittstellen: alle Metallgehäuse sind EMC ready durch leitfähige Oberflächen und Dichtungen

HEAVYCON complete – Kompatibel stecken, flexibel kombinieren

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete  

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete

Volle Flexibilität mit schweren Steckverbindern: Mit den kombinierbaren, robusten Gehäusen aus unseren drei Bauserien und den passenden Kontakteinsätzen erzeugen Sie immer die richtige Steckverbindung für Ihre Anforderung:

  • HEAVYCON STANDARD – vielseitige, korrosionsfeste Metallgehäuse mit Längs- oder Querbügelverriegelung
  • HEAVYCON EVO – flexibel wählbare Kabelabgangsrichtung durch schwenkbaren Bajonettverschluss
  • HEAVYCON ADVANCE – kompromisslos robust und kosteneffizient dank Direktmontage

 

Kompatibel zum Industriestandard

Steck- und funktionskompatibel zum Marktstandard  

Steck- und funktionskompatibel zum Marktstandard

Die Tüllen- und Unterbaugehäuse sind innerhalb der STANDARD- und EVO-Serie frei untereinander kombinierbar und montage- und steckkompatibel zu den Aluminiumgehäusen der Marktbegleiter. So lassen sich alle Komponenten individuell kombinieren und flexibel verändern, ergänzen oder austauschen.

Alle Gehäuseserien passen auf Standard-Wandausschnitte. STANDARD- und EVO-Gehäuse benötigen für die Wanddurchführung ein Anbaugehäuse. ADVANCE-Gehäuse können Sie mittels Anbauflansch direkt auf der Wand montieren.

Freie Wahl der Anschlusstechnik

Anschlusstechnik  

Anschlusstechnik

Mit unseren Kontakteinsätzen bieten wir Ihnen durchgängig kompatible, flexibel kombinierbare Schnittstellen in allen marktgängigen Baugrößen und mit vielfältigen Anschlusstechniken.

Neben festpoligen Varianten stehen modulare Kontakteinsätze in verschiedenen Leistungsklassen zur Verfügung. Kombinieren Sie Module für die Daten-, Signal- und Leistungsübertragung in einem Steckverbinder – einfach im Snap-in-Rahmen einrasten, fertig.

Schnellanschlusstechniken wie Push-in-oder QUICKON-Schneidanschluss ermöglichen einen sekundenschnellen Leitungsanschluss. Unsere festpoligen und modularen Kontakteinsätze können Sie in allen Gehäuseserien verwenden.

Metallgehäuse sind EMC ready

Zuverlässiger EMV-Schutz  

Zuverlässiger EMV-Schutz

Alle HEAVYCON-Metallgehäuse sind durch leitfähige Oberflächen und Dichtungen „EMC ready“.
In Kombination mit geschirmten Kabelverschraubungen bieten sie Ihnen einen zuverlässigen Schutz im elektromagnetischen Umfeld – für störungsfreie Verbindungen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder

Service

Kabeleinführungssystem CES

Einfache und sichere Kabeleinführung für den Schaltschrank.

Kabeleinführungssystem CES
Mehr zu Steck- und Wanddurchführungssystemen

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS