HART

HART

Smarte Prozessgeräte

Mit HART stehen Ihnen neben dem 4...20 mA-Signal weitere Parametrierungs- und Diagnosefunktionen sowie Prozessdaten zur Verfügung.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

  • Wired HART
    Wired HART

    Kabelgebundene HART-Komponenten: Multiplexer, Trenner, Überspannungsschutz

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART-Geräte für drahtlose und sichere Kommunikation in der Prozesstechnik.

Suchen in HART

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das HART-Produktportfolio von Phoenix Contact bietet Ihnen Expertise aus Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET sowie aus den Wireless- und HART-Protokolltechnologien. Unsere aktive Teilnahme in diversen zentralen Normierungsausschüssen ermöglicht, dass wir Ihnen stets ein garantiert hochaktuelles Produktportfolio anbieten können. Lernen Sie jetzt unsere Produktfamilie kennen. Erfahren Sie, wie wir Ihre künftigen Automatisierungsprojekte erfolgreicher machen können.

Ihre Vorteile

  • Effiziente Feldgerätekonfiguration und Zustandsdiagnose dank Online-Zugriff
  • Einbindung der HART-Informationen in separate Engineering- und Managementsysteme dank HART-Multiplexer-Lösungen
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch präventive Erkennung von Abweichungen und Störungen
  • Überbrückung großer Distanzen und kostengünstiges Nachrüsten von Anlagenteilen mit WirelessHART-Geräten

Über HART

Aufmoduliertes HART-Signal  

Integriertes HART-Signal (Frequency Shift Keying)

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der rauen Welt der Prozesstechnologien muss HART (Highway Addressable Remote Transducer) seine Vorreiterposition nicht mehr unter Beweis stellen. Kombiniert mit den Lösungen von Phoenix Contact können wir Ihre Anwendung problemlos auf den digitalen Fortschritt der kommenden Jahrzehnte vorbereiten.

Weltweit wurden bereits 40 Millionen Geräte mit dem integrierten HART-Signal installiert. Größtenteils wird dieses Signal noch nicht zur Steigerung der Verfügbarkeit genutzt. Dank unserer kostengünstigen Lösung wird es jedoch ab sofort lohnenswert, Ihre Geräte und Instrumente fortlaufend zu überwachen.

Wired HART-Infrastruktur

Wired HART-Infrastrukturkomponenten  

Wired HART-Infrastrukturkomponenten

Die Wired HART-Infrastrukturprodukte sind für den Einsatz im Schaltschrank oder den Marshalling-Bereich in der Nähe vom Leitsystem konzipiert. Zusätzlich zur Wartung direkt am Gerät ist die permanente Überwachung möglich, ohne den laufenden Prozess zu beeinflussen.

Zusätzlich ermöglichen wir Ihnen, Ihre HART-Daten direkt in der Leitwarte zu überwachen. Das kostet Sie einen Bruchteil von einem Einsatz vor Ort.

Unser Portfolio bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionalitäten, die für die dauerhaft hohe Verfügbarkeit Ihrer Installation unerlässlich sind.

Über WirelessHART

LOGO  

Drahtlos in der Prozesstechnik – mit WirelessHART

WirelessHART ist die zeitgemäße Lösung für den digitalen Zugriff auf Ihre Feldgeräte: entwickelt mit Industrial-Wireless-Expertise und in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen aus der Prozessindustrie. Basierend auf lizenzfreien Frequenzbereichen und 128-Bit-AES-Sicherheit ist diese Lösung sowohl kostengünstig als auch zuverlässig und sicher.

Jedes bestehende HART-Gerät können Sie mit Hilfe des Adapters um die Funkfunktionalität erweitern. Die adaptierten Geräte sind mit allen anderen WirelessHART-Geräten kompatibel. Sie können problemlos gemeinsam in einem WirelessHART Mesh-Netzwerk betreiben werden.

WirelessHART-Gateway und Adapter

WirelessHART  

WirelessHART-Gateway und Adapter

Seine hohe Robustheit und Zuverlässigkeit verdankt WirelessHART dem zugrundeliegenden TSMP-Protokoll und dem 2,4-GHz-Frequenzband (nach IEEE 802.15.4).

Der eingesetzte Standard mit 10-mW-Funktransceiver macht WirelessHART zu einem weltweit einsetzbaren System mit geringem Energieverbrauch.

Schlüsselelemente des TSMP sind verantwortlich für hohe End-to-End-Netzwerkstabilität, einfache Installation und Energieeffizienz:

  • Zeitsynchronisierte Kommunikation
  • Frequenzsprungverfahren (FHSS)
  • Automatische Knotenverbindung und Netzwerkbildung
  • Vollständig redundantes Mesh-Routing

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren