Generatoranschluss für Photovoltaikanlagen

Maßgeschneiderte Lösungskonzepte

Maßgeschneiderte Lösungskonzepte

Schnelle Installation und Inbetriebnahme sowie hohe Verfügbarkeit von Photovoltaikanlagen.

Zurück zu Photovoltaik-Anlagenmanagement

Kategorien

Suchen in Generatoranschluss für Photovoltaikanlagen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In Regionen mit verschiedenen klimatischen Bedingungen sollen Photovoltaikanlagen maximale Verfügbarkeit und Leistung erreichen. Wichtige Faktoren hierbei sind das Sammeln und Verteilen von String-Strömen, das Schützen einzelner Module vor Blitz- und Überspannungsschäden und das Überwachen der Anlagenleistung.

Ihre Vorteile

  • Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
  • Optimale Positionierung des Überspannungsschutzes
  • Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
  • Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
  • Maßgeschneidert für jede Kundenanforderung

Generatoranschlusskästen mit externer String-Sicherung

GAK mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens  

Der GAK mit externer String-Sicherung

Die Generatoranschlusskästen (GAKs) mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens überzeugen durch kompakte Bauform und einen flexiblen Einsatzbereich. Aufgrund der äußeren Anbringung verringert sich die thermische Beanspruchung der internen Komponenten wesentlich, da die Sicherungen ihre Abwärme optimal an die Umgebung abgeben können.

Generatoranschlusskästen mit Standard-String-Sicherung

GAK mit Standard-Stringsicherung  

Vorkonfektionierte GAKs mit Standard-String-Sicherung

Mit Generatoranschlusskästen von Phoenix Contact überwachen Sie zuverlässig den Status Ihrer Photovoltaikanlage. Die Lösungen mit Standard-String-Sicherung bieten ein temperaturoptimiertes Schaltschrankdesign, wodurch ein Ausfall wichtiger Komponenten, z. B. Monitoring-Systeme, aufgrund thermischer Überlastung ausgeschlossen ist.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00