Zurück zur Übersicht

Kostenpflichtige Funktionsbausteine für PC Worx

Download

Beschreibung Sprache
Regelungstechnik [MSI, 6,38 MB]
Version: 1.09
deutsch / englisch
Netzwerktechnik [PDF, 13,23 MB]
Version: 7
deutsch / englisch
Selbstoptimierende Regler (Basic) [MSI, 2,17 MB]
Version: 2.11
deutsch / englisch
Selbstoptimierende Regler (Pro) [MSI, 2,98 MB]
Version: 2.11
deutsch / englisch
Netzwerkmanagement (SNMPv2c) [EXE, 3,08 MB]
Version: 1.30
deutsch / englisch
Netzwerkmanagement (SNMPv3) [EXE, 4,49 MB]
Version: 2.00
deutsch / englisch
Datenbank [MSI, 5,3 MB]
Version: 2
deutsch / englisch
Zurück nach oben

Resy+ Fernwirksystem

Resy+ beinhaltet Software-Bibliotheken die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) erweitert. Anwendung findet Resy+ z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft. 

Beschreibung Sprache
Resy101 - Serielle Kommunikation nach IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version: 1.50
deutsch / englisch
ResySM21 - Datenaustausch nach DIN EN 62056-21 zwischen Controller und Zählern aus dem Bereich Energie, Wasser, Gas oder Fernwärme [MSI, 15,38 MB]
Version: 1006
deutsch / englisch
ResyNet1F - Fernwirkbibliothek für SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version: 1.12
deutsch / englisch
Radioline - Einfache I/O-Integration in die Steuerungsebene mit dem Radioline Funksystem und der zugehörigen Funktionsbausteinbibliothek [EXE, 11,57 MB]
Version: 1.01
deutsch / englisch
ResyDnp3 - Fernwirkprotokoll DNP3 für Steuerungen ab dem ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Version: 1008
deutsch / englisch
Zurück nach oben

Powerworx

Powerworx beinhaltet Softwarebibliotheken, die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um branchenspezifische Funktionsbausteine für gängige Messgeräte im Nieder- und Mittelspannungsnetz erweitern. Anwendungsbereiche sind beispielsweise intelligente Ortsnetzstationen und virtuelle Kraftwerke. Eine PC WORX PRO Vollversion und Lizenzen zur Resy+ Bibliotheken sind erforderlich.

Beschreibung Sprache
PowerUnit_11_03 ermöglicht die Einbindung folgender Messgeräte: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ Firma Horstmann, IKI50/ Firma Kries [EXE, 10,75 MB]
Version: 11.03
deutsch / englisch
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen