Frequenzumrichter in IP20

Frequenzumrichter in IP20

Einfach und wirtschaftlich

Die Inline-Frequenzumrichter für den Schaltschrank sind die kompakte Lösung für die Drehzahlstellung von Asynchronmotoren.

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Frequenzumrichter in IP20

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Inline-Frequenzumrichter in Schutzart IP20 erweitern Ihr Easy Automation-System um die elektronische Drehzahlregelung für Asynchronmotoren. Die Geräte fügen sich nahtlos in das Inline-System ein – für besonders einfache und wirtschaftliche Drehzahlsteuerung. Die Anbindung an Inline-Buskoppler oder -Steuerungen erfolgt über den Inline-Lokalbus.

Ihre Vorteile

  • Leistungsfähiger Datenaustausch dank Anbindung über den Inline-Lokalbus
  • Nahtlose Integration der Inline-Frequenzumrichter in das Automatisierungssystem Easy Automation
  • Einfache Parametrierung und Inbetriebnahme mithilfe von Tool-Tipps im Device-Type-Manager (DTM)
  • Für verschiedene Antriebsaufgaben geeignet dank vier Leistungsklassen von 0,75 kW bis 4,0 kW

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b