LWL-Übertragung

LWL-Übertragung

Störsichere Netze

Mit Lichtwellenleitern übertragen Sie Daten besonders zuverlässig.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

Suchen in LWL-Übertragung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit unterstützt Sie Phoenix Contact mit vielfältigen Produkten für die LWL-Übertragung. Profitieren Sie von der hervorragenden Leistungsfähigkeit und Störsicherheit dieser Kommunikations-Infrastruktur – ohne aufwendige Maßnahmen bei Überspannungsschutz, Schirmung und Potenzialausgleich.

Ihre Vorteile

  • Höchste Störsicherheit und hochwertige Potenzialtrennung dank optischer Datenübertragung
  • Maximale Übertragungsdistanzen bei gleichzeitig höchster Datenrate durch LWL-Technologie
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen – für Zone 2 zugelassen

Modularer Stationsaufbau

Module und Tragschienen-Connectoren auf einer Tragschiene  

Modularer Hub für bis zu zehn Geräte

Kombinieren Sie Ihre Kupfer-Repeater mit LWL-Konvertern von Phoenix Contact. Ein modularer Hub umfasst dabei bis zu zehn Geräte. So erhalten Sie maximal 30 Kanäle, wahlweise in Kupfer oder LWL.

Rasten Sie die Module einfach auf der Tragschiene auf. Die Querverdrahtung für Datensignale und Versorgungsspannung erfolgt automatisch über die Tragschienen-Connectoren.

Modular heißt flexibel: Auch während des Betriebs können Sie einzelne Module austauschen, ohne die anderen zu beeinträchtigen. Die optional verfügbare Systemstromversorgung fügt sich nahtlos in das System ein.

Integrierte optische Diagnose

Integrierte Bargraf-Anzeige  

Diagnose durch Bargraf zur Frühwarnung

Immer gut informiert: Alle Geräte des LWL-Übertragungssystems PSI-MOS sind mit einer Bargraf-Anzeige ausgestattet.

Das bringt Ihnen deutliche Vorteile:

  • Permanente Bewertung der optischen Signalqualität der LWL-Strecke bei der Inbetriebnahme und während des Betriebes
  • Frühwarnung beim Nachlassen der optischen Übertragungsqualität, noch bevor es zu einem Anlagenausfall kommt

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Die Kataloge 2013 sind da

Blättern Sie interaktiv in unseren Printkatalogen und bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar.

Kataloge 2013
Zu den Katalogen
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS