LWL-Installationstechnik

LWL-Installationstechnik

Alles aus einer Hand

Für die Innen- und Außeninstallation: Hier finden Sie ein vollständiges Übertragungssystem mit LWL-Technik für nahezu alle Anwendungen.

Zurück zu Installationstechnik

Kategorien

  • Produktliste LWL-Installation
    LWL-Installation

    Installations-Komponenten für Lichtwellenleiter-Netzwerke, wie Kabel, Stecker, Messgeräte sowie umfangreiches Zubehör.

Suchen in LWL-Installationstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Zubehör für die LWL-Technik von Phoenix Contact umfasst Steckverbinder, Kabel, Werkzeuge und Messgeräte. Zusätzlich bieten wir Ihnen volle Flexibilität: Die Steckverbinder können Sie einfach und schnell auch selbst konfektionieren.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Selbstkonfektionieren vor Ort mit dem LWL-Schnellanschluss-Stecker
  • Einfache Installation: Werkzeugkoffer mit Werkzeugen und Steckverbindern für die komplette LWL-Installation
  • Umfangreiches Produktprogramm – verschiedene Kabelvarianten als Meterware oder vorkonfektioniert

Werkzeugkoffer – einfacher Anschluss vor Ort

Praktische Entscheidung: Alle Werkzeuge und Steckverbinder für die praxisgerechte Konfektionierung sind jetzt vor Ort und griffbereit. Im Werkzeugkoffer PSM-HCS-KONFTOOL finden Sie das komplette Werkzeugsortiment. Für jeden Arbeitsschritt sind Sie perfekt ausgerüstet:

  • Vorbereiten des Kabels
  • Abisolieren der Faser
  • Vorbereiten der Faserendfläche
  • Konfektion des Steckverbinders

Kosten sparen: Aufgrund des Verzichts von Kleben, Crimpen und Polieren sind die feldkonfektionierbaren Steckverbinder auch für eine weitere Konfektion verwendbar.

LWL-Kabel und -Stecker

LWL-Kabel als Meterware oder bereits vorkonfektioniert  

LWL-Kabel als Meterware oder bereits vorkonfektioniert

Faseroptische Kabel ergänzen das LWL-Programm zu einem vollständigen Übertragungssystem. Entsprechend der geforderten Reichweite wählen Sie aus Polymer-, HCS- (Hard Clad Silica) oder Glasfaser-Technologie. Phoenix Contact bietet speziell entwickelte Kabelvarianten für verschiedene Anwendungs- und Umgebungsbedingungen:

  • Vorkonfektionierte LWL-Kabel mit frei wählbaren Stecker-Kombinationen
  • LWL-Kabel als Meterware
  • Vorkonfektionierte Patchkabel zur schnellen Integration von LWL-Geräten in bestehende LWL-Netze.

Die Patchkabel bieten wir in den Längen ein, zwei und fünf Meter – als Single- und Multimode-Glasfaser.

Stecker

Konfektionieren Sie selbst die Steckersets PSM-SET-… für HCS- und Polymerfaser schnell und einfach vor Ort. Je nach Anschluss Ihrer Geräte wählen Sie zwischen den Steckertypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- und SC-Duplex.

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit Quarzglasfasern (GOF)

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit Quarzglasfasern (GOF)  

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit Quarzglasfasern (GOF)

Die Leitung und die Faser werden vorbereitet. Mit einem ​Cleaver​ wird die Faser gebrochen. Durch einen mechanischen ​Spleiß​ verbinden sich die Faser der Leitung und das bereits eingeklebte und vorbereitete ​Faserende​ im ​Steckverbinder​.

  • Für ​Multimode​, ​Singlemode​ PC und APC 8°
  • Für ​Steckverbinder​ LC und SC ​verfügbar​
  • Zur Leitungs- und Aderkonfektion

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit PCF-Fasern

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Kabeln mit PCF-Fasern  

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Kabeln mit PCF-Fasern

Nutzen Sie die bewährte Technik zur einfachen ​Konfektion​ von PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Mit dem patentierten ​Faserritzwerkzeug​ entfallen alle zeitraubenden Arbeitsschritte wie Kleben, Crimpen und Polieren.

  • Ideal zum flexiblen Leitungseinsatz
  • Für schnelle Reparaturarbeiten im Feld
  • Für SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) und F-SMA ​verfügbar​

Konfektionierung von Kabeln mit POF-Fasern

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von Kabeln mit POF-Fasern  

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von Kabeln mit POF-Fasern

Das innovative Multifunktionswerkzeug ermöglicht das Ablängen und Abisolieren der POF-Faser (Polymer Optical ​Fiber​). Die integrierte Präzisionsklinge erzeugt eine Faserendfläche, ​die​ nicht nachpoliert werden muss.

  • Steckverbinder​ für ​IP20​ und IP65/67 sind wiederverwendbar
  • Für ​PROFINET​ Anwendungen geeignet
  • Für ​SC-RJ​ und SC-Duplex ​verfügbar​

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2018

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre smarte Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Referrer: https://www.google.de/

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen