Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen

Von klein bis groß

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise. Auch große Leiterquerschnitte sind kein Problem.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Durchgangsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Was immer Sie wünschen: Der große Querschnittbereich, die flexible Brückbarkeit und die optimalen Beschriftungsmöglichkeiten machen Durchgangsklemmen zu Universalisten der Verbindungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Einfach in Bedienung und Anwendung durch steckbaren Push-in-Anschluss
  • Universell einsetzbar – Verbindung von kleinen bis ganz großen Leiterquerschnitten
  • Platzsparend dank kompakter Bauform

Zwei Klemmenstellen – kompakter Aufbau

Durchgangsklemme  

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen

Durchgangsklemmen zeichnen sich durch zwei Klemmenstellen und einen kompakten Aufbau aus. Passend zu den Durchgangsklemmen erhalten Sie konturgleiche Schutzleiterklemmen. Alle Klemmen lassen sich leicht untereinander sowie mit Mehrleiter- und Funktionsklemmen brücken.

Federkraft-Hochstromklemmen mit Power-Turn-Anschluss

Einfach Anschließen durch Power-Turn-Technik  

Einfach Anschließen durch Power-Turn-Technik

Die Hochstromklemmen mit der neu entwickelten Power-Turn-Anschlusstechnik bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter. Kontaktieren Sie Leiter bis 150 mm² durch einfaches Schwenken des Bedienhebels – fertig.

Alternativ können Leiter bei geschlossenem Hebel auch durch die Push-in-Technik einfach und schnell direkt gesteckt werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c