Zurück zur Übersicht

Schnelle und fehlerfreie Signalanbindung mit den Termination Carriern für MACX Analog Ex

Die durchgängige Interface-Lösung für die Systemtechnik

Termination Carrier mit MACX Analog Ex-Trennverstärkern  

MACX Analog Ex Termination Carrier mit Standard-Tragschienengeräten

Termination Carrier sind kompakte Lösungen zur schnellen und fehlerfreien Anbindung von Tragschienengeräten der Serie MACX Analog Ex an Ein- und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen.

Per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkablung verbinden Sie die Termination Carrier schnell und fehlerfrei mit Ihrer Steuerung – Plug-and-Play.

Damit kombinieren Sie die Vorteile modularer Tragschienengeräte mit denen der Plug-and-Play-Systemverkabelung zu einer durchgängigen Lösung für die Systemtechnik.

Kompakt – für hohe Packungsdichte

80 x 200 cm-Schaltschrank bestückt mit MACX Analog Ex Termination Carriern  

Bis zu 384 Kanäle in einem 80 x 200 cm Schaltschrank

Sparen Sie bis zu 30 Prozent Platz gegenüber marktüblichen Lösungen:

  • Kompakte Bauform: mit einer Höhe von 160 mm und einer Tiefe von 170 mm.
  • Platzsparend angeordnete Systemanschlüsse: Der Radius der Systemkabel ragt nicht über die Module hinaus.
  • Tragschienen-Halterung mit integriertem Endhalter, sodass Sie mehrere Termination Carrier direkt aneinander reihen können.

Mit dem Termination Carrier installieren Sie bis zu 384 Kanäle in einem 80 x 200 cm Schaltschrank – bei Verwendung von 2-kanaligen MACX Analog Ex-Geräten.

Robust – für hohe Anlagenverfügbarkeit

Grafik Modulares Einspeisekonzept  

Modulares Einspeisekonzept für hohe Verfügbarkeit

Der Termination Carrier ist besonders robust:

  • stabiles vibrationsfestes Aluminiumprofil
  • integrierte Tragschienenkontur für festen Sitz der Module
  • geschützt im Profil liegende Leiterplatte - mechanisch entkoppelt

Modulares Einspeisekonzept

Die Trennverstärker sind über integrierte Tragschienen-Connectoren mit einem separaten Einspeise- und Fehlermeldemodul verbunden.

Somit ist die Termination-Leiterplatte passiv ausgeführt – sie verfügt über keine aktiven Bauteile, deren Ausfall den Austausch des Termination Carriers erfordern würden.

Das separate Einspeise- und Fehlermeldemodul bietet weitere Vorteile:

  • wahlweise einfache oder Dioden-entkoppelte, redundante Einspeisung
  • Fehlermeldung bei Ausfall der Hilfsenergie, Sicherungsfehler und Leitungsfehler
  • austauschbare Sicherungen

Servicefreundlich – für vereinfachte Dokumentation und Inbetriebnahme

Termination Carrier mit Hot-Swap-Modultausch  

Modultausch während des laufenden Betriebs – Hot Swap

Auf dem Termination Carrier werden ausschließlich Standard-Tragschienen-Geräte verwendet, Spezialgeräte sind nicht erforderlich.

Das macht den Termination Carrier besonders servicefreundlich:

  • nur ein Engineering-Design für Normtragschiene und Systemanwendungen
  • schnelle und sichere Anbindung an die Termination Carrier-Leiterplatte mit steckbaren und kodierten Kabelsätzen
  • steuerungsseitiger Anschluss über vorkonfektionierte Systemkabel mit Frontadapter
  • bequem zugängliche Systemanschlüsse und  Modulanschlussklemmen
  • Modultausch während des laufenden Betriebs – Hot Swap

Flexibel – für optimale Anpassung

Rasterfreie Profillängen  

Rasterfreie Profillängen für steuerungsspezifische Kanalzahlen

Neben den universellen Termination Carriern mit 1:1-Pinning und optionaler HART-Signal-Auskopplung sind weitere leitsystemspezifische Varianten verfügbar, in Planung oder werden von uns gemäß Ihren Vorgaben realisiert.

  • Rasterfreie Profillängen für steuerungsspezisfische I/O-Anzahl
  • Spezifische und optimierte Anpassungen an I/O-Karten diverser Automatisierungssysteme mit unterschiedlichen Systemsteckern und Frontadaptern.

Professionelle Systemverkabelung

Systemkabel verbinden den Termination Carrier mit dem Automatisierungssystem  

Schnelle Anbindung an steuerungsspezifische I/O-Karten

Mit den universellen Termination Carriern verbinden Sie bis zu 16 MACX Analog Ex-Trennverstärker mit den Ein- und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen.

Per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkabelung verbinden Sie die Termination-Carrier mit Ihrer Steuerung – schnell und fehlerfrei.

Die Kabel verfügen über hochpolige Kanalzahlen und über standardisierte wie auch steuerungsspezifische Anschlüsse für beispielsweise:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • weitere individuelle Lösungen

Applikationsbeispiel: typisches Anlagenschema mit Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung

In vielen prozesstechnischen Anlagen gibt es Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Mess- und Steuerkreise sind dann in der Zündschutzart Eigensicherheit ausgelegt: Ex i.

MACX Analog Ex i-Trennverstärker und Messumformer trennen in der Interface-Ebene eigensichere von nicht-eigensicheren Stromkreisen. Sie sorgen für die sichere Limitierung der in den Ex-Bereich geleiteten Energie und übernehmen außerdem umfangreiche Aufgaben zur Signalaufbereitung.

Anlagenschema mit Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung  

Termination Carrier und Systemkabel reduzieren den Verdrahtungsaufwand zwischen der Interface-Ebene und der Prozessleitebene deutlich

Schnelle Installation und Inbetriebnahme mit Plug & Play-Systemkabeln 

Im Ex-Bereich werden die Leitungen der eigensicheren Feldgeräte über Verteilerkästen zu mehradrigen Stammkabeln zusammengefasst. Im Nicht-Ex Bereich werden sie anschließend über Rangierverteiler in die Interface-Ebene geführt. Von dort werden die Trennverstärker einzeln mit den jeweiligen I/O-Karten verdrahtet.

Der Termination Carrier reduziert diesen hohen Installations- und Inbetriebnahme-Aufwand deutlich – durch die Verwendung von Plug & Play-Systemkabeln.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer
MACX Analog Ex

NAMUR-Typprüfung bestanden

Unsere Ex i‐Trennverstärker MACX Analog Ex haben die Typprüfung nach NAMUR‐Spezifikation NE 95 bestanden.

Jetzt mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News