Medienkonverter für Ethernet

Medienkonverter für Ethernet

Große Reichweiten, maximale Störsicherheit

Perfekt für störsichere Verbindung und Überbrückung großer Distanzen: Stand-Alone-Medienkonverter für Ethernet-Netzwerke.

Zurück zu LWL-Übertragung

Kategorien

Suchen in Medienkonverter für Ethernet

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage mit Stand-Alone-Medienkonvertern von Phoenix Contact. Je nach verwendeter Technologie und gewählter Übertragungsgeschwindigkeit überbrücken Sie Reichweiten von bis zu 40 Kilometern.

Ihre Vorteile

  • Höchste Störsicherheit auch unter extremen elektromagnetischen Einflüssen – dank optischer Übertragung
  • Maximale Übertragungsdistanzen bei gleichzeitig höchster Datenrate durch LWL-Technologie
  • Ständige Verbindungsüberwachung dank der Link-Fault-Pass-Through-Funktion
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen – für Zone 2 zugelassen

Medienkonverter für Ethernet-Netzwerke mit Basisanforderungen

Medienkonverter der Klasse 1000  

Medienkonverter für Applikationen mit Basisanforderungen

Die Medienkonverter der Klasse 1000 sind für Applikationen mit Basisanforderungen ausgelegt. Sie bieten Ihnen einen einfachen und kostengünstigen Einstieg zur Umsetzung auf LWL-Technologie in industriellen Ethernet-Netzwerken.

  • Auswahl zwischen SC-Duplex und B-FOC (ST) mit 50/125 μm Multimode-Glasfaser
  • Übertragungsreichweite bis 9,6 km
  • Store-and-Forward mit Autonegotiation
  • Eingangsspannungsbereich von 12 V DC bis 48 V DC
  • Kompakte Bauform im robusten Metallgehäuse
  • LED-Anzeige für Link- und Datenaktivität

 

Vollduplex-Datenverkehr mit nur einer LWL-Faser

Medienkonverter Serie FL MC10/100BASE-T/FO…  

Vollduplex-LWL-Verbindung über Einfaserkabel

Mit den Medienkonvertern FL MC EF WDM… erhalten Sie eine Vollduplex-LWL-Verbindung mit nur einer LWL-Faser. Das ist möglich mit der WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplex). Profitieren Sie von den Vorteilen:

  • Transceiver für WDM mit 1.310/1.550 nm Wellenlänge für gleichzeitiges Senden und Empfangen auf einer LWL-Faser
  • Einfaserverbindung über Singlemode-Glasfaserkabel
  • Bis zu 38 km Übertragungsreichweite
  • 100 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit
  • Automatische MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) und Autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass-through)- und FEF (Far End Fault)-Diagnosefunktion
  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Diese Geräte eignen sich perfekt für rotierende Applikationen mit optischen Schleifringen, zum Beispiel in Windkraftanlagen. Hier verbinden sie die drehende Nabe und die Motorgondel. Mit den WDM-Medienkonvertern ist es jetzt möglich, optische Schleifringe mit nur einer Faser zu verbinden. Diese sind um ein Vielfaches kostengünstiger als Schleifringe mit mehreren Fasern.

Außerdem: Bei vorhandenen LWL-Installationen verdoppeln Sie den Datendurchsatz, ohne zusätzliche LWL-Kabel zu verlegen.

Die erste LWL-HCS-/PCF-Faser mit Gradientenindex (GI)

Kabel mit HCS-/PCF-Faser, Faserritzwerkzeug und Stecker  

Kabel mit HCS-/PCF-Faser mit Gradientenindex

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Fast-Ethernet-Installation – setzen Sie HCS-/PCF-Faser mit Gradientenindex-Profil ein.

Das bringt Ihnen deutliche Vorteile:

  • Konform zur PROFINET-Installationsrichtlinie
  • Genügt höchsten Leistungsansprüchen an Datenrate und Distanz
  • In 10/100/1000 MBit/s Ethernet-Systemen einsetzbar
  • Reichweite bis zu 2.000 m
  • Einfache Selbstkonfektionierung der LWL-Stecker mit dem Faserritzwerkzeug – ohne Kleben, Crimpen oder Polieren

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Fiber_optic_transmission_P-08-04/ae063fb8-010b-4a72-9aba-ec8ccd76adef