EVO-Gehäuse

EVO-Gehäuse

Genial flexibel

HEAVYCON EVO verriegeln Sie einfach im Handumdrehen – mit dem schwenkbaren Bajonettverschluss.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

Suchen in EVO-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Industriesteckverbindern HEAVYCON EVO haben wir eine innovative und gleichzeitig wirtschaftlichere Lösung für viele Anwendungsbereiche entwickelt. Durch die einzigartige schwenkbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss reduzieren Sie Ihre Lagerhaltung um 70 %.

Ihre Vorteile

  • Sicher und zuverlässig im Einsatz: Gehäuse sind stoßfest bis IK09 und erfüllen die Schutzarten IP66 (Kunststoff) sowie IP66/IP67/IP69K (Metall)
  • Freie Wahl der Komponenten, denn HEAVYCON EVO lässt sich mit allen normgerechten Aluminiumgehäusen am Markt kombinieren
  • Einfache Handhabung: Bestimmen Sie die Kabelabgangsrichtung direkt am Montageort
  • Weniger Lagerkosten durch reduzierte Teilevielfalt, da das Gehäuse acht herkömmliche Tüllengehäuse ersetzt
  • Sicher auch in höher beanspruchten Bereichen durch Einsatz der EMV-Gehäuse

EVO-Steckverbinder aus Kunststoff

Qualität in Kunststoff

Zuverlässig: EVO-Kunststoff-Steckverbinder

Durch den schwenkbaren Kabelabgang ist die Anpassung der Abgangsrichtung vor Ort möglich. Der an allen Gehäusen einheitliche Bajonettverschluss reduziert die Teilevielfalt um 70 %. Sie benötigen nur ein Gehäuse, um unterschiedliche Abgangsrichtungen und Verschraubungen zu realisieren.

HEAVYCON EVO-Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff sind robust wie schwere Metallsteckverbinder: Sie sind geschützt bis IP66 und stoßfest bis IK09.

Weitere elektrische und mechanische Prüfungen belegen, dass HEAVYCON EVO-Steckverbinder bestens für Standardanwendungen, wie zum Beispiel dem klassischen Maschinenbau, geeignet sind.

Weitere Einsatzgebiete für HEAVYCON EVO-Kunststoff-Steckverbinder sind:

  • Maschinenbau
  • Schiffsbau
  • Windpark
  • Freizeitpark
  • Baufahrzeuge
  • Fertigungsstraße

EVO-Steckverbinder aus Metall

HEAVYCON EVO-Metall  

Umfassend geschützt: EVO-Metallsteckverbinder

In einigen Bereichen der Industrie herrschen besonders raue Bedingungen. So müssen zum Beispiel die übertragenen Signale und Daten vor elektromagnetischen Einflüssen geschützt werden. Mit unserem HEAVYCON EVO-Metallgehäuse bieten wir eine wirtschaftliche Lösung für diese Anwendungen. Nutzen Sie die Vorteile der HEAVYCON EVO-Steckverbinder – jetzt auch für erhöhte Anforderungen.

Auch die Metall-Steckverbinder besitzen den schwenkbaren Kabelabgang und bieten damit neben der EMV-Sicherheit alle Vorteile der Kunststoff-Steckverbinder.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder

Service

Musterbestellung Heavycon EVO

Fordern Sie hier ein Heavycon EVO-Muster an.

Muster anfordern

HEAVYCON EVO – Schwere Steckverbinder

Das flexible System für viele Anwendungen.


HEAVYCON EVO Industriesteckverbinder

Erfahren Sie, wie einfach die Handhabung der Steckverbinder ist.