Laser-Beschriftungssystem

Laser-Beschriftungssystem

Flexibel, schnell und einfach

Der schnellste Desktop-Lasermarkierer seiner Klasse.

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

Suchen in Laser-Beschriftungssystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem TOPMARK LASER-Beschriftungssystem setzen Sie die Anforderungen einer anspruchsvollen industriellen Kennzeichnung flexibel um. Bei über 400 Markern für Ihre Klemmen-, Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierung finden Sie die optimale Lösung für Ihre Applikation.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Markierungsmaterial für bedarfsgerechte Anwendung
  • Einfach handhaben durch automatisierte Materialhandhabung
  • Zeit sparen durch Integration in die Planungs- und Markierungssoftware CLIP PROJECT
  • Kosten und Betriebsmittel sparen durch Direktbeschriftung

TOPMARK LASER – die Technologie

Lasermarkierer und Material  

Laser-Direktbeschriftung mit dem TOPMARK LASER

Durch die einzigartige Materialhandhabung und die Integration in die Planungs- und Markierungssoftware CLIP PROJECT ist der TOPMARK LASER mit über 250 Schildern pro Minute der schnellste Desktop-Lasermarkierer seiner Klasse. 

Dank einfachster Bedienung beschriften Sie alle Materialien ohne spezielle Laserkenntnisse.

  • Basierend auf gepulster Ytterbium-Faserlaser-Technologie
  • Vielfältiges Materialspektrum aus Aluminium, Stahl, Kunststoff und Folien
  • Laser-Direktbeschriftung bedeutet: keine Tinte, kein Farbband, kein Toner

Schnell und einfach beschriften

Markierungsmaterial  

Markierungsmaterial für den TOPMARK LASER

Für den TOPMARK LASER stehen über 400 Marker aus den Materialien Edelstahl, Aluminium, ABS, Polyacryl und Polycarbonat zur Verfügung.

Die Edelstahlmaterialien beschriften Sie auf zweierlei Art: über Materialabtrag (Gravur) oder Anlassbeschriftung. Bei der Anlassbeschriftung wird ein Farbumschlag erzielt, wobei die Materialoberfläche eben bleibt.

  • Für alle Materialien der UCT-Produktfamilie
  • Automatisierte Materialhandhabung: TOPMARK LASER erkennt die automatisch zugeführten Materialbögen
  • Schnell und effektiv beschriften – ohne zeitaufwendige Parametereinstellungen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service