Zurück zur Übersicht

Netzwerke und Feldbusse

Systemübersicht

Verschiedene Bussysteme für unterschiedliche Industriebereiche  

Verschiedene Bussysteme für unterschiedliche Industriebereiche

In der Automatisierungstechnik haben unterschiedliche Industriebereiche unterschiedliche Anforderungen an die Datenübertragung. Dadurch entstand eine Vielzahl an Feldbus- und Ethernet-basierten Systemen.

Zu jedem Feldbus- oder Netzwerksystem erstellt die zuständige Nutzerorganisation ein Anforderungsprofil. Darin finden Sie alle wichtigen technischen Daten, wie zum Beispiel die höchstmögliche Übertragungsrate oder längste erlaubte Verkabelungsstrecke.

Ob konforme Produktherstellung oder Inbetriebnahme einer Anlage, an diese Vorgaben müssen sich die Nutzer und die Komponentenhersteller halten.

Im Folgenden finden Sie die entsprechenden Unterlagen der wichtigsten und meist verbreiteten Feldbus- und Netzwerksysteme.

Zurück nach oben

Netzwerk-Technologien

Alle Informationen für den Aufbau des gewünschten Netzwerks laden Sie bequem als PDF-Datei herunter.

Beschreibung Sprache Stand
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Industrial Ethernet
Englisch 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Englisch 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Englisch 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Englisch 01.01.2007
Zurück nach oben

Feldbus-Technologien

Alle Informationen für den Aufbau des gewünschten Feldbusses laden Sie bequem als PDF-Datei herunter.

Beschreibung Sprache Stand
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
INTERBUS
Englisch 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Deutsch 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Deutsch 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Englisch 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Englisch 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Deutsch 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
englisch 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
englisch 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
englisch 20.10.2000
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Wegweisende Anschlusstechniken

Entdecken Sie unsere innovativen Steckverbinder und Elektronikgehäuse.

Wegweisende Anschlusstechniken
Jetzt mehr erfahren

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News