Datensteckverbinder

Datensteckverbinder in M8 und M12

Sichere Datenübertragung

Integrieren Sie Datensteckverbinder wirtschaftlich in Ihre Feldbus- und Netzwerkapplikationen.

Zurück zu Rundsteckverbinder

Kategorien

Suchen in Datensteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Industrielle Umgebungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an Datensteckverbinder und Anschlusstechnik. Unsere Produkte bieten Ihnen industrietaugliche Komponenten für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

Ihre Vorteile

  • Vielseitigkeit – übergreifendes Produktportfolio für die gängigen Netzwerke und Feldbussysteme
  • Flexibilität bei der Wahl der Anschlusstechnik
  • Einfache Montage dank Anschlusstechniken ohne Spezialwerkzeug
  • Hohe Sicherheit durch standardisierte Steckverbindersysteme

Kupferbasierte Datensteckverbinder mit M8-/M12-Gewinde

Kupferbasierte Datensteckverbinder mit M8-/M12-Gewinde  

Kupferbasierte Datensteckverbinder mit M8-/M12-Gewinde

Mit den Steckverbindern übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig. Sie profitieren von innovativen Anschlusstechniken und industrietauglichem Design. Das Produktprogramm umfasst Einbausteckverbinder und feldkonfektionierbare Steckverbinder sowie spezielle, werkzeuglose Steckverbindersysteme.

  • Steckverbinder für alle gängigen Feldbussysteme und Netzwerke
  • Bis zu 10 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeit
  • Komponenten nach CAT6A

 

LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Datensteckverbinder  

LWL-basierte Datensteckverbinder

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit, geringe Dämpfung, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen: LWL-Kabel gehören zum modernen Übertragungsmedium für Industrieanlagen und Infrastrukturanwendungen. Ganz gleich, für welche Faserart oder Schnittstelle – wählen Sie aus unserem breiten Portfolio die richtige Anschlusstechnik.

  • LWL-Steckverbinder in der Baugröße M12
  • LWL-Steckverbinder mit Bajonettverschluss

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Rundsteckverbinder M17-M58

Alle Polbilder, ein Design

Rundsteckverbinder für THR und SMT.

Zweiteilige M8- und M12-Steckverbinder für THR- und SMD-Lötprozesse
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News