DC-USV mit integrierter Stromversorgung

DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Klein und flexibel

MINI UPS und TRIO UPS machen sich schmal – mit zwei Funktionen in einem Gehäuse.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste MINI UPS
    MINI UPS

    Besonders platzsparend vereint MINI UPS Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit im selben Gehäuse.

  • Produktliste TRIO UPS
    TRIO UPS

    Die TRIO UPS wurde speziell für die Versorgung von Industrie-PCs im Serienmaschinenbau entwickelt.

Suchen in DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie suchen eine unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung, die in Ihrem Schaltschrank wenig Platz einnimmt? MINI UPS und TRIO UPS vereinen Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit in einem Gehäuse. Sie stellen sowohl bei einwandfreiem Versorgungsnetz als auch bei Netzstörungen den Betrieb der DC-Verbraucher sicher.

Ihre Vorteile

  • Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationale Zulassungen
  • Zuverlässig versorgt, ob mit oder ohne Netz
  • Platzsparend: Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit in einem Gehäuse
  • Immer passend: verschiedene Energiespeicher ermöglichen individuelle Pufferzeiten für Ströme bis 5 A

TRIO UPS – Autark und zeitsparend

Autarke TRIO UPS  

TRIO UPS für 24 V DC

TRIO UPS eignet sich speziell für die Versorgung von Industrie-PCs.

  • Autarke DC-USV, denn bei Ausfällen des AC-Netzes arbeitet der Industrie-PC ohne Unterbrechung weiter.
  • Zeitsparend, denn bei Rückkehr der Versorgungsspannung startet der Industrie-PC automatisch.
  • Über die Software UPS-CONF können Sie das Verhalten der USV optimal an Ihre individuellen Verhältnisse anpassen. Z. B. lässt sich die Ladeschlussspannung des Energiespeichers ändern.

MINI UPS – Kompakt und mit umfangreicher Signalisierung

Kompakte MINI UPS  

MINI UPS für 24 V oder 12 V DC

MINI UPS kommt immer dort zum Einsatz, wo platzsparende Lösungen mit maximal 24 V DC und 2 A Nennstrom bzw. 12 V DC und 4 A Nennstrom benötigt werden.  

  • Hohe Betriebssicherheit durch umfangreiche Signalisierung und temperaturabhängiges Batterieladen.
  • Schnell installiert durch minimalen Verdrahtungsaufwand mit COMBICON-Steckverbindern für einfachen Anschluss.

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV