DC-USV mit integriertem Energiespeicher

DC-USV mit integriertem Energiespeicher

Spitze in ihrer Klasse

Die QUINT UPS mit integriertem Energiespeicher sind außerordentlich wirkungsvoll und platzsparend.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher maximiert die Verfügbarkeit für Lastströme bis 10 A.

  • Produktliste STEP UPS
    STEP UPS

    Die STEP UPS erzielt mit integriertem Akku-Modul lange Pufferzeiten.

  • Produktliste UNO UPS
    UNO UPS

    Die unterbrechungsfreie Stromversorgung UNO UPS arbeitet mit einem integrierten Blei-AGM-Energiespeicher.

Suchen in DC-USV mit integriertem Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Absolut kompakt: Besonders platzsparend und einfach nachzurüsten ist die DC-USV mit integriertem Energiespeicher: DC-USV-Modul und Energiespeicher sind in einem Gehäuse vereint.

Ihre Vorteile

  • Clever kombiniert: Nutzen Sie alle Vorteile der intelligenten QUINT UPS auf kleinstem Raum
  • Maximale Lebensdauer: Der integrierte Temperatursensor der QUINT UPS optimiert Ladeströme
  • Lange Pufferzeiten durch Lithium-Eisenphosphat- oder Blei-AGM-Energiespeicher
  • Flexibel montieren: Aufrasten auf die Tragschiene oder STEP UPS auf ebene Fläche schrauben

QUINT UPS – Intelligent und schmal

QUINT UPS  

Intelligente DC-USV

Die QUINT DC-UPS ist extrem platzsparend und lässt sich besonders einfach in bestehenden Anlagen nachrüsten. Lediglich ein Netzteil mit 24 V DC muss vorgeschaltet sein, dann ist die USV-Lösung komplett.

  • Vorteile der IQ Technology nutzen: Je nach Umgebungstemperatur berechnet die USV die optimalen Ladeströme und erhöht dadurch die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Minimaler Verdrahtungsaufwand.
  • Wartungsfreier Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie.

UNO UPS – Kompakt und schmal

UNO UPS  

Kompakte UNO UPS

Passend zur Stromversorgungsfamilie UNO POWER steht Ihnen die UNO UPS mit 60 W Ausgangsleistung zur Verfügung. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 23 bis 30 V DC.

  • Mit den Abmessungen von 110 x 90 x 90 mm entscheiden Sie sich für eine sehr kompakte USV-Variante.
  • Der integrierte Blei-AGM-Energiespeicher sorgt für lange Pufferzeiten: 0,5 A für 45 Minuten, 2 A für 8 Minuten oder 2,5 A für 5 Minuten.

STEP UPS – USV für Installationsverteiler

STEP UPS  

USV für Installationsverteiler

DC-USV für Ihre Gebäudeautomation: Die STEP UPS wurde speziell für den Einsatz in Installationsverteilern konzipiert.

  • Die unterbrechungsfreie Stromversorgung arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 22,5 bis 29,5 V DC.
  • Der integrierte Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicher sorgt dabei für lange Pufferzeiten: 1 A für 15 Minuten, 2 A für 10 Minuten oder 3 A für 8 Minuten.
  • Die 12 V-Variante arbeitet an Eingangsspannungen von 10 bis 16,5 V DC. Bei 4 A Ausgangsstrom puffert die STEP UPS ca. 12 Minuten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_DC_applications_P-22-07-07/5e29b394-3ffa-4586-bee5-9cc694e36208