DC-USV mit IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology

Länger arbeiten

Clevere IQ-Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher Ihrer USV.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für DC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Für QUINT UPS gibt es kostenlose Konfigurationssoftware, verschiedene Datenkabel und Montagesets für die Energiespeicher.

Suchen in DC-USV mit IQ Technology

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die intelligente USV sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Denn die IQ Technology denkt mit und informiert Sie, sobald es erforderlich ist.

Ihre Vorteile

  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt.
  • Frühzeitige Warnung vor Ausfall, denn die USV kennt die verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers.
  • Aktueller Stand: die USV ermittelt die gegenwertige Leistungsfähigkeit des Energiespeichers.
  • Optimiert für Ihre Anwenung: unterschiedliche Energiespeichertypen, z. B. CAP-Module.
  • Optimierte Integration ins System durch Anbindung der USV an übergeordnete Steuerungen.

Intelligente USV durch IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology  

Intelligent managen mit der IQ Technology

Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungs-Lösung intelligent. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung überwacht und optimiert den Energiespeicher. Pufferzeiten werden optimal genutzt. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit der intelligenten USV für Power Nonstop:

  • Sie kennen den Ladezustand und die Restlaufzeit Ihres Energiespeichers.
  • Sie werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt und haben Zeit, diese zu verhindern.
  • Sie maximieren die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Sie übertragen alle relevanten Informationen auf Ihren Rechner und übergeordnete Steuerungen.

QUINT UPS für DC-Anwendungen

QUINT DC-UPS  

Intelligente QUINT DC-USV

Mit dem USV-Modul für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen.

  • Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers durch IQ Technology.
  • Großzügige Leistungsreserve bei Netz- und Batteriebetrieb mit Power Boost und SFB Technology (Selective Fuse Breaking).
  • Batterie-Schnellladung: Energiespeicher lädt doppelt so schnell bei gleichzeitig ausreichend Energie für die Verbraucher.
  • Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung durch potenzialfreie Relaiskontakte, Data Port und Parametrierung mit IFS Confstick.

Auswahl des richtigen Energiespeichers

Energiespeicher  

Passende Energiespeicher für Ihre USV-Lösung

Die QUINT DC-UPS für 120 V / 230 V AC mit einer Leistung von 400 W / 500 VA eignet sich besonders für die Kombination mit den Energiespeichern UPS-CAP und UPS-BAT.

Wählen Sie den passenden Energiespeicher für Ihre Anwendung!

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV