DC-Ladekabel

Schnellladen mit den DC-Fahrzeug-Ladesteckern von Phoenix Contact nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard

Leistungsstark

Fahrzeug-Ladestecker zum Anschluss an Schnellladesäulen.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

  • Produktliste DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    DC-Fahrzeug-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard von Phoenix Contact zum Anschluss an Schnellladesäulen

Suchen in DC-Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Bei kurzen Pausen während längerer Fahrten bietet sich das Laden mit Gleichstrom an. Dies ermöglichen Ladestecksysteme für alle drei Standards: Typ 1, Typ 2 und GB/T. Das Combined Charging System (CCS) bietet höchste Flexibilität: Fahrzeuge mit diesem Ladestecksystem ausgestattet können sowohl mit AC als auch mit DC geladen werden.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm bestehend aus CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T-Standard
  • Sicheres Laden durch Verriegelungsmechanismen
  • Temperaturüberwachung durch integrierte Sensoren in allen DC-Fahrzeug-Ladesteckern
  • Frostschutzsichere Hebelverriegelung

DC-Fahrzeug-Ladestecker mit offenem Leitungsende nach Mode 4

Beim DC-Schnellladen werden üblicherweise hohe Ladeleistungen übertragen. Mit bis zu 250 A DC sind Ladevorgänge innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. Die Leitung der Fahrzeug-Ladestecker ist direkt an der Ladesäule angeschlossen in der sich die AC/DC-Wandler befinden. Eine steckbare Verbindung ist, aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen, nur fahrzeugseitig vorgesehen.

CCS-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1 – DC-Laden in Nordamerika

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 1 für den nordamerikanischen Markt  

CCS-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1

Mit dem DC-Ladestecksystem CCS Typ 1 nach SAE J1772 und IEC 62196-3 wird schnelles Gleichstromladen in den USA realisiert. Die Hebelverrastung wird durch eine zusätzliche Aktuatorverriegelung unterstützt. Mit dem CCS-Fahrzeug-Inlet ist sowohl einphasiges AC- als auch schnelles DC-Laden möglich.  

CCS-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2 – DC-Laden in Europa

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 2 für den europäischen Markt  

CCS-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2

Der von der Europäischen Kommission festgelegte Standard für Europa ist der Typ 2. Auch bei dieser Steckergeometrie wird neben dem AC-Laden das schnelle DC-Laden mithilfe des CCS realisiert. Das Ladekabel verfügt über größere Leitungsquerschnitte für Ladeleistungen bis zu 200 A / 1000 V DC. Mit der elektromechanischen Aktuatorverriegelung wird das vorzeitige Herausziehen während des Ladeprozesses verhindert.

GB/T-Fahrzeug-Ladestecker – DC-Laden in China

Fahrzeug-Ladestecker zum DC Laden nach GB/T-Standard für den chinesischen Markt  

DC-Fahrzeug-Ladestecker nach GB/T

Der GB/T-Standard ermöglicht eine Steckergoemetrie zum schnellen Gleichstromladen an chinesischen Schnellladestationen. Für die erhöhten Sicherheitsanforderungen beim DC-Laden hat Phoenix Contact einen einzigartigen Verriegelungsmechanismus entwickelt, der im Fahrzeug-Ladestecker integriert ist.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service