DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler

Geregelte Gleichspannung

Vermeiden Sie Störungen des Verbrauchers: DC/DC-Wandler liefern geregelte Gleichspannung.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

  • Produktliste UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC-Wandler versorgen den Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Die AC-Einspeiseklemme versorgt MINI DC/DC-Wandler mit gleichgerichteter und gesiebter Spannung.

Suchen in DC/DC-Wandler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

DC/DC-Wandler sorgen für eine geregelte Gleichspannung. Sie ändern das Spannungsniveau, frischen Spannungen am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch großen Eingangsspannungsbereich
  • Extrem belastbar: Schutzlackierung mit QUINT...CO für anspruchsvolle Umgebungen wie 100 % Luftfeuchtigkeit mit EX- und IEC EX-Zulassungen
  • Präventive Funktionsüberwachung: QUINT POWER meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Maximale Sicherheit: QUINT POWER löst Leitungsschalter zuverlässig aus
  • Direkte Feldinstallation: keine Zuführung eines AC-Anschlusses beim UNO DC/DC-Wandler

QUINT POWER – DC/DC-Wandler mit führenden Technologien

DC/DC-Wandler mit SFB Technology  

Mit der SFB Technology werden Anlagen wirtschaftlich und selektiv abgeschaltet

DC/DC-Wandler der QUINT-Familie wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC oder 48 V DC in
Ausgangsspannungen von 5 bis 56 V DC. Führende Technologien erhöhen Sicherheit und Zuverlässigkeit:

  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten.
  • Statische Leistungsreserve ermöglicht zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit dem bis zu 1,25-fachen Nennstrom (POWER BOOST).
  • Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit dem bis zu 6-fachen Nennstrom für 12 ms (SFB Technology).

QUINT POWER CO für extreme Bedingungen

QUINT DC/DC-Wandler mit schützender Schutzlackierung  

QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung

Die Schutzlackierung dieser DC/DC-Wandler schützt vor Staub, korrosiven Gasen und 100 % Luftfeuchtigkeit sowie vor Ausfällen durch korrosionsbedingte Kriechströme und elektrochemische Migration.

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler mit 12 bis 48 V DC

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler  

Die Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler mit 12 bis 48 V DC

Die QUINT DC/DC-Wandler haben einen großen Eingangsspannungsbereich: Alle gängigen Ein- und Ausgangsspannungen in den Leistungsklassen bis 480 W sind möglich. Die Geräte eignen sich für alle Branchen, insbesondere für Geräte mit Zulassungen für die Prozessindustrie.

QUINT POWER – Hohe Flexibilität

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler  

Die Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler mit 60 bis 110 V DC

Die Weitbereichsgeräte der QUINT-Familie ermöglichen Eingangsspannungen von 42 bis 96 V DC oder 67 bis 154 V DC. Die hohe Flexibilität dieser Eingangsspannungsbereiche ist besonders im Bereich der Bahnanwendungen und der Energieerzeugung gefragt.

UNO DC/DC-Wandler für Photovoltaikanwendungen

Direkte Versorgung aus Photovoltaikmodulen  

UNO DC/DC-Wandler zur direkten Versorgung der Combiner Box aus dem Photovoltaikmodul

Der DC/DC-Wandler der Familie UNO POWER ermöglicht den direkten Anschluss an String-Spannungen von bis zu 1000 V DC. Damit wird die Combiner Box direkt aus dem Photovoltaikmodul versorgt und zusätzliche Installationskosten entfallen. In einer weiteren Ausbaustufe kann die Signalleitung durch eine Funkverbindung ersetzt werden.

Spannungen wandeln mit MINI POWER

MINI POWER für Spannungen von 10 bis 75 V DC  

Die Spannungsebenen der MINI DC/DC-Wandler

Für kleine Leistungen eignen sich die DC/DC-Wandler der Familie MINI POWER. Sie stehen für Spannungen von 10 bis 75 V DC zur Verfügung. Dabei liefern sie Ströme zwischen 0,7 und 2 A. Eine LED und ein aktiver Schaltausgang überwachen die Ausgangsspannung.
Besonders servicefreundlich ist die Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder. Insbesondere für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sind MINI DC/DC-Wandler geeignet.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank

Weitere Informationen

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2018

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre smarte Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen