Schneidwerkzeug

Schneidwerkzeug

Mühelos ein sauberes Ergebnis

Mit wenig Kraft: Kabel einfach und sauber schneiden und ablängen.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

Suchen in Schneidwerkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Eine fachgerechte, dauerhafte Verarbeitung von Leitern ist nur mit Qualitätswerkzeug realisierbar. Phoenix Contact bietet Ihnen besonders robustes und gehärtetes Schneidwerkzeug für ein spanloses, quetschfreies Schneidergebnis.

Ihre Vorteile

  • Langlebig – speziell gehärtete und vergütete Schneiden
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung und Schneidengeometrie
  • Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

Komfortabel schneiden

Schneidwerkzeuge  

Trennen mit gehärteten und vergüteten Schneiden

Komfortabel und ermüdungsarm schneiden: Für jeden Anwendungsfall bieten wir Ihnen ein optimales Werkzeug aus der CUTFOX-Produktreihe.

Leiter und Leitungen bis 1.400 mm² und Durchmesser bis 100 mm können Sie nahezu quetschfrei verarbeiten. Durch den Ratschenmechanismus ist der Kraftaufwand selbst bei großem Leiterquerschnitt bis zu 100 mm Durchmesser sehr gering.

Auch extrem harte Materialien wie Pianodraht und Federstahl trennen Sie mit gleichbleibenden Ergebnissen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen