Schneidautomaten

Schneidautomaten

Millimetergenaue Präzision

Auch bei wechselnden Arbeitsplätzen sind Sie perfekt ausgerüstet: Das kompakte Gerät setzen Sie stationär oder mobil ein.

Zurück zu Automaten

Kategorien

Suchen in Schneidautomaten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sparen Sie Zeit beim Schaltschrankbau: mit dem Schneidautomaten von Phoenix Contact. Die schnelle und intuitive Eingabe von Länge und Menge schließt eine Fehlbedienung aus. Den Durchmesser stellt das Gerät automatisch ein.

Ihre Vorteile

  • Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Automatische Durchmessereinstellung durch Federsystem
  • Komfortable Datenübernahme, z. B. aus Microsoft Excel

Ablängautomat für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche

Schneidautomat CUTFOX 10  

Schneidautomat CUTFOX 10

Mit dem Schneidautomaten CUTFOX 10 längen Sie Leiter und Leitungen bis 10 mm² und 8 mm Durchmesser millimetergenau ab.

Die Handhabung ist besonders einfach. Über große Nummerntaster geben Sie Länge und Anzahl der Abschnitte ein. Die Antriebs- und Führungsrollen passen sich automatisch den jeweilig eingelegten Durchmessern an.

Ein besonderes Feature macht die Bedienung noch komfortabler: Mit der mitgelieferten Software CUTSOFT können Sie elektronische Verdrahtungslisten mit Längenangaben und weiteren Informationen aus Datentabellen auf das Gerät übertragen.

Nützliche Ergänzung

Zubehör CUTFOX 10 C-UN  

Zubehör CUTFOX 10 C-UN

Mit dem Kabelabroller CUTFOX 10 C-UN halten Sie Kabelringe und Kabelspulen unter Kontrolle. Verdrehtes Material und ungewolltes Abrollen der Leiter gehört mit diesem Zubehör der Vergangenheit an. Das Material kann so störungsfrei und unter konstanter Spannung zugeführt werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Automatic_devices_P-25-01/d0eb6297-4691-422d-a64e-1ede3510e5ba