Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Professioneller Service

Schnell und kompetent – unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Realisierung individueller Anschlusslösungen.

Zusätzlich zu unserem umfassenden Standardprogramm bieten wir Ihnen eine hohe Vielfalt an kundenspezifischen Anpassungen. Von der Standardfarbvariante über Bedruckungen und Kodierungen bis hin zu kompletten Neuentwicklungen ist nahezu alles möglich.

Ihre Vorteile

  • Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Leiterplattenanschlüsse
  • Erweitertes Standardportfolio für noch mehr Flexibilität
  • Hohe Liefertreue dank moderner Fertigungsprozesse, weltweiter Produktionsstandorte und lokaler Lagerhaltung.

Farbvarianten

Farbvarianten  

Farbvarianten

Über das bekannte COMBICON-Grün hinaus bietet Phoenix Contact Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder in folgenden Farbvarianten zu Standardkonditionen:

  • Schwarz (ähnlich RAL 9005), Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Grau (ähnlich RAL 7042) – nur für Steckverbinder
  • Blau (ähnlich RAL 5015) – nur für Leiterplattenklemmen
  • Weitere Farben auf Anfrage

Individuelle Bedruckung

Individuelle Bedruckung  

Individuelle Bedruckung

Zur individuellen Kennzeichnung der Anschlusskomponenten bietet Phoenix Contact bedruckte Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder. Schwarze Artikelgehäuse werden in Weiß bedruckt, alle anderen Farben in Schwarz.

  • Standardisierte Bedruckungsverfahren
  • Festgelegte Schrifthöhen je Produktfamilie
  • Unterschiedliche Bedruckungsrichtungen
  • Komplexe Bedruckungen auf Anfrage

Kodierung für zusätzliche Sicherheit

Kodierung für zusätzliche Sicherheit  

Kodierung für zusätzliche Sicherheit

Um ein Fehlstecken zu vermeiden, bietet Phoenix Contact kodierte Stecker und Grundleisten. Die Kodierung erfolgt entweder durch Einsetzen eines Kodierprofils, eines Kodierreiters oder eines Kodierstifts.

  • Verschiedene Kodierungslösungen für alle Artikelfamilien
  • Bei vertikalen Grundleisten auch Kodierungen zur Leiterplatte möglich

Individuelle Lösungen

Individuelle Lösungen

Sie benötigen eine Lösung für zusätzliche Anforderungen? Auf Anfrage können wir individuelle Anpassungen umsetzen – egal ob als seriennahe Variante oder als komplette Neuentwicklung. Mit wenigen Angaben helfen Sie uns, eine geeignete Lösung für Sie zu finden.

  • Komplexe Artikelbedruckungen
  • Individuelle Bauteile wie Schrauben oder Lötstifte
  • Sonderfarben für Grundartikel und Zubehörbauteile
  • Andere Verpackungsarten wie Gurt- oder Magazinverpackung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder