Zurück zur Übersicht

Anwendungsbeispiele

Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an PACT-Stromwandlern mit den passenden Komponenten rund um die Strommessung – von der Haupteinspeisung bis zur Leitzentrale.

Normsignalerzeugung

Normsignalerzeugung mit PACT-Stromwandlern  

Erzeugung von Normsignalen

Der Stromwandler transformiert den Eingangsstrom auf 1 A AC oder 5 A AC. Aus diesem Sekundärstrom erzeugt ein nachgeschalteter Strommessumformer beispielsweise ein 4…20 mA-Normsignal zur Weiterverarbeitung.

Zurück nach oben

Lastüberwachung

Lastenüberwachung mit PACT-Stromwandlern  

Überwachung von Lasten

In Kombination mit einem Stromwandler kann ein Wirkleistungs-Überwachungsrelais die Last selbst größerer Elektromotoren überwachen.

Zurück nach oben

Motormanagement

Motormanagement mit PACT-Stromwandlern  

Motormanagement

PACT-Stromwandler ermöglichen auch bei höheren Strömen den Einsatz von Lastrelais mit Motormanagement.

Zurück nach oben

Prüfschaltungen

PACT-Messwandlertrennklemmen  

Prüfschaltungen mit Messwandler-Trennklemmen

Die kompakten Messwandler-Trennklemmen im CLIPLINE complete-System schützen Ihre Stromwandler sicher vor Zerstörung. Der patentierte Stecker sorgt komfortabel für einen automatischen voreilenden Kurzschluss.

Zurück nach oben

Energiemesstechnik

Energiemessung mit PACT-Stromwandlern  

PACT-Stromwandler leiten Bemessungsströme an Messgeräte weiter

Das breite Produktprogramm der PACT-Stromwandler macht verschiedenste Anwendungen in der Energiemesstechnik möglich: Mit den nachgeschalteten EMpro-Energiemessgeräten können die Kenngrößen direkt im Schaltschrank erfasst, angezeigt und an die SPS weitergeleitet werden.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen