Zurück zur Übersicht

Vorteile Strommessumformer bis 200 A AC im Detail

Unterbrechungsfrei nachrüsten – mit klappbarem Rogowski-Sensor

Rogowski-Sensor  

Unterbrechungsfreie Installation mit aufklappbarem Rogowski-Sensor

Den Rogowski-Sensor aufklappen, das Modul um den Leiter legen und wieder schließen – so einfach funktioniert das Kabelumlaufprinzip.

Installieren Sie die Strommessumformer problemlos in Neuanlagen oder rüsten bestehende Maschinen unterbrechungsfrei nach – ohne Demontage von Anlagenteilen.

Verlustfreie Echteffektivwertmessung mit dem Rogowski-Sensor

Rogowski-Sensor  

Echteffektivwert-Erfassung (TRMS) nach dem Rogowski-Prinzip

Mit unseren Strommessumformern bis 200 A AC erfassen Sie Ströme nach dem Prinzip der Echteffektivwertmessung. So messen Sie auch nicht-sinusförmige Wechselströme.

Für die Strommessung nutzt das Gerät einen Rogowski-Sensor, der große Vorteil: verlustfreie Messung ohne Unterbrechung des Leiters.

  • Keine aufwändige und verlustbehaftete Shunt-Strommessung
  • Bei ausreichender Isolierung des Leiters entfällt die sichere Trennung zwischen Messkreis und Elektronik.
  • Keine zusätzlichen Kontaktstellen, die Übergangswiderstände nach sich ziehen können.
  • Kein Eingriff in den Messkreis, sodass die genaue Weiterleitung des Stromes gewährleistet ist.

Variable Messbereiche – einfach mit Schiebeschalter wählen

Schiebeschalter für Verschiedene Messbereiche  

Wählen Sie mit dem Schiebeschalter aus drei Messbereichen

Je nachdem, welchen Messbereich Sie mit Ihrem Strommessumformer erfassen wollen – mit dem Schiebschalter wählen Sie aus drei Möglichkeiten.

Schnell und flexibel installieren dank verschiedener Montagemöglichkeiten

Vielseitige Installation  

Schnelle Verdrahtung mit COMBICON-Steckverbindern

Die Strommessumformer bis 200 A AC von Phoenix Contact fixieren Sie entweder direkt auf der Tragschiene oder schrauben Sie auf eine Montageplatte.

Mit COMBICON-Steckverbindern schließen Sie die Geräte einfach und schnell an. Außerdem ermöglichen die kompakten Maße den Einbau in flache Verteilerkästen – ideal für dezentrale Anwendungen.

Für Leiterdurchmesser bis 18,5 mm

Aufnahmeöffnung für Leiter  

Der aufklappbare Rogowski-Sensor umfasst Leiter bis 18,5 mm

Mit unseren Strommessumformern bis 200 A AC können Sie eingangsseitig Leiter mit einem Durchmesser bis 18,5 mm umschließen und bemessen.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen