Zurück zur Übersicht

Vorteile Strommessumformer bis 600 A im Detail

Verlustfreie Echteffektivwertmessung mit Hall-Sensor

Echteffektivwert-Erfassung (TRMS) mittels Hall-Sensor  

Echteffektivwert-Erfassung (TRMS) mittels Hall-Sensor

Die universellen AC/DC-Strommessumformer erfassen den Echteffektivwert mittels Hall-Sensor und sind so unabhängig vom Formfaktor. Dabei muss der zu bemessende Leiter nicht unterbrochen werden, sondern wird einfach durch das Gerät gelegt. Das bietet viele Vorteile:

  • Ersatz für aufwändige und verlustbehaftete Shunt-Strommessung
  • Bei ausreichender Isolierung müssen Messkreis und eingesetzte Elektronik nicht sicher getrennt werden.
  • Keine zusätzlichen Kontaktstellen, die Übergangswiderstände nach sich ziehen können.
  • Genaue Weiterleitung des Stroms, da ein direkter Eingriff in den Messkreis vermieden wird.

Schnell und flexibel installiert

Strommessumformer MCR-SL-CUC …  

Strommessumformer MCR-SL-CUC… – schnell installiert mit COMBICON-Steckverbindern

Die Strommessumformer bis 600 A AC/DC von Phoenix Contact fixieren Sie entweder direkt auf der Tragschiene oder schrauben Sie auf eine Monatageplatte.

Mit COMBICON-Steckverbindern schließen Sie die Geräte einfach und schnell an. Außerdem ermöglichen die kompakten Maße den Einbau in flache Verteilerkästen – ideal für dezentrale Anwendungen.

Wirksamer Schutz

Strommessumformer MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… bieten hohe Betriebssicherheit.

Voraussetzung für genaue Messergebnisse sind ungestörte Prozesse. Strommessumformer bis 600 A AC/DC verfügen über eine sichere 3-Wege-Trennung. Dabei sind Eingang, Ausgang und Versorgung galvanisch voneinander getrennt. Das erhöht die Betriebssicherheit gegenüber Störungen in Ihrer Anlage.

Für Leiterdurchmesser bis 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Strommessumformer MCR-SL-CUC… für Leiterdurchmesser bis 32 mm

Mit unseren Strommessumformern bis 600 A AC/DC können Sie eingangsseitig Leiter mit einem Durchmesser bis 32 mm umschließen und bemessen.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen