Kupferbasierte Datensteckverbinder

Kupferbasierte Verkabelung für Datenraten bis 10 GBit/s

Vielfältige Anschlusslösungen

Ob High-Speed- oder innovative Hybridverkabelung – mit Kupferleitungen übertragen Sie Ihre Daten sicher und zuverlässig.

Zurück zu Datensteckverbinder

Kategorien

Suchen in Kupferbasierte Datensteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Übertragungsgeschwindigkeiten und Datenmengen steigen permanent. Mit Komponenten der Kategorie CAT6A setzen Sie Datenübertragungsraten von bis zu 10 GBit/s auch in Infrastruktur und Industrie ein. Kupferbasierte Datensteckverbinder von Phoenix Contact garantieren den sicheren und zuverlässigen Datenaustausch.

Ihre Vorteile

  • Zukunftssichere Verkabelung dank Übertragungsraten bis 10 GBit/s
  • Breites Anwendungsspektrum durch Unterstützung gängiger Bussysteme
  • Einfache Montage dank werkzeugloser Anschlusstechniken
  • Hohe Sicherheit auch im Industrieumfeld durch standardisierte Steckverbindersysteme

Standardisierte Steckgesichter

Standardisierte Steckgesichter  

Standardisierte Steckgesichter

Realisieren Sie flexible, durchgängige Datenübertragungslösungen auf Basis eines umfassenden Programms an standardisierten Datensteckverbindern und umfassendem Zubehör.

  • Rundsteckverbinder M8 und M12
  • RJ45
  • Industriesteckgesichter Variante 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Einfache Feldkonfektionierung

Einfache Feldkonfektionierung  

Einfache Feldkonfektionierung

Steckverbinder von Phoenix Contact bieten komfortable und sichere Anschlusstechniken für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Maschinenbau, Rechenzentren oder Outdoor-Anwendungen.

  • IDC-Anschluss
  • Pierce-Anschluss
  • Federanschluss
  • Vielseitige Wanddurchführungen für Geräte und Schaltschränke

 

Gängige Protokolle

Gängige Protokolle  

Gängige Protokolle

Ob Maschinen- und Anlagenbau, Gebäudeautomatisierung oder Prozessautomation – mit kupferbasierten Datensteckverbindern entscheiden Sie sich für eine flexible Verkabelungsart, die eine Vielzahl von Bussystemen unterstützt:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Zuverlässige Schutzkonzepte

Zuverlässige Schutzkonzepte  

Zuverlässige Schutzkonzepte

Spezielle Schirmkonzepte mit 360°-EMV-Schirmung erfüllen höchste EMV- und ESD-Anforderungen. Darüber hinaus sind die Steckverbinder und Leitungen zuverlässig gegen raue Umgebungsbedingungen geschützt.

  • Schutz vor extremen Temperaturen
  • Schutz vor Flüssigkeiten
  • Schutz vor Vibrationen
  • Schutz vor UV-Licht

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


RJ45 Steckverbinder

Robuste RJ45 Steckverbinder mit Schnellanschluss für 10 Gbit/s.

Alles für industrielle Netzwerke

Bereit für Datenkommunikation von morgen.

Alles für industrielle Netzwerke
Weitere Informationen

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Data_plug-in_connectors_P-20-02/46053262-efc2-4f8c-a7d1-7d1e20ea1bab