Steuerungen

Steuerungen

Intelligent automatisieren

SPS in allen Leistungsklassen. Für effizientes Steuern Ihrer Automatisierungsanlage.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Programmierbares Logikrelaissystem
    Programmierbares Logikrelaissystem

    Realisieren Sie kleinere Automatisierungsaufgaben mit dem programmierbaren Logikrelaissystem von Phoenix Contact.

  • Modulare Steuerungen
    Modulare Steuerungen

    Modulare Steuerungen für vielfältige Möglichkeiten zur Automatisierung. Individuell anpassbar, dank anreihbarer I/O- und Funktionsmodule.

  • Kompaktsteuerungen
    Steuern auf höchstem Niveau

    PROFINET-fähige Steuerungen für hohe Leistungsansprüche. Mit schnellen Prozessoren und vielen Features für beste Kommunikation.

  • Software-SPS
    Software-SPS

    Software-SPS für den Einsatz von Industrie-PCs als leistungsfähige und vollwertige SPS.

  • Steuerungsspezifische Systemverkabelung
    Systemverkabelung

    Die VARIOFACE-Systemverkabelung koppelt die Feldebene an die Steuerung – einfach und fehlerfrei, da steckbare Verbindungen.

Suchen in Steuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von der dezentralen Wasserversorgung bis zur hochkomplexen Lackierstraße in der Automobilindustrie – mit Steuerungen von Phoenix Contact automatisieren Sie zuverlässig und wirtschaftlich. Ob programmierbares Logikmodul oder High-End-Controller: Das breite Spektrum bietet innovative Steuerungslösungen.

Ihre Vorteile

  • Flexible Automatisierung: Skalieren Sie die Leistung Ihrer SPS applikationsgerecht einfach nach oben oder unten
  • Für jede Anforderung die richtige SPS – mit dem durchgängigen Portfolio für alle Steuerungsanwendungen
  • Schnelles und wirtschaftliches Arbeiten, dank leicht zu erlernender und durchgängiger Programmier-Software

Steuerungen für alle Anforderungen

Setzen Sie auf Automatisierung: Phoenix Contact bietet ein umfassendes Spektrum an speicherprogrammierbaren Steuerungen. In jedem Fall die richtige Lösung für Ihr Projekt.

Steuerungsklassen im Überblick  

Systemübersicht: Die richtige Steuerung für jeden Anwendungsfall

Programmierbares Logikrelaissystem

Realisieren Sie kleine Automatisierungsaufgaben mit dem Logikrelaissystem PLC logic. Es kombiniert die Vorteile von steckbaren Relais mit Logikfunktionen und intuitiver Software.

Modulare Steuerungen

  • 100er-Klasse
    Die Steuerungen der 100er-Klasse sind dank modularem Aufbau besonders vielseitig – optimal für das einfache Automatisieren kleiner und mittelgroßer Applikationen.
  • 1000er-Klasse
    Die Axiocontrol-Steuerungen der 1000er-Klasse sind schnell, robust und einfach. Zusammen mit den Axioline I/O-Systemen bilden Sie das Herzstück eines leistungsfähigen Automatisierungssystems.
  • 300er-Klasse
    Mit den PROFINET-fähigen Steuerungen der 300er-Klasse automatisieren Sie zuverlässig mittlere bis anspruchsvolle Anwendungen.
  • 3000er-Klasse
    Die Axiocontrol-Steuerungen der 3000er-Klasse überzeugen durch leistungsfähige Technik in einem besonders robusten Gehäuse mit hervorragenden EMV-Eigenschaften.

Kompaktsteuerungen

Komplexe Automatisierungsaufgaben lösen die Hochleistungssteuerungen der 400er-Leistungsklasse. Das Portfolio umfasst zudem eine Safety-Variante und eine SPS für PROFINET-Redundanz.

Software-SPS

Erweitern Sie Ihren Industrie-PC mit PC WORX RT BASIC oder PC WORX SRT und machen Sie ihn so zur leistungsfähigen Steuerung.

E-Mobility-Ladesteuerungen

Die E-Mobility-Ladesteuerungen ermöglichen den Aufbau von AC- und DC-Ladestationen nach aktuellen Normen und Standards.

Easy Automation

Kleinsteuerungssystem Easy Automation  

Kleinsteuerungssystem Easy Automation

Automatisierung muss nicht kostspielig und kompliziert sein. Das beweist das Easy Automation-System von Phoenix Contact. Automatisieren Sie kleine bis mittlere Anwendungen kostenoptimiert und vor allem einfach mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten.

  • Optimal für kleinere Applikationen mit geringem Vernetzungsgrad
  • Einfache Handhabung aufgrund der reduzierten Komplexität aller Komponenten und Software-Bausteine
  • Hohe Systemverfügbarkeit dank durchgängiger Kompatibilität der Komponenten
  • Flexibel erweiterbar mit zahlreichen I/Os und Funktionsmodulen für individuelle Anforderungen

High Performance

RFC-Steuerung vor Windpark  

Kompaktsteuerungen für High-End-Anwendungen

Die leistungsstarken Kompaktsteuerungen von Phoenix Contact steuern zuverlässig anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben in komplexen Netzwerkstrukturen:

  • Offene TCP-Bausteine und ein integrierter Webserver machen die Geräte zu Kommunikations- und Integrationsprofis
  • Maximale Rechenleistung und hoher Datendurchsatz
  • Zuverlässige Automatisierung speziell für High-End-Anwendungen mit leistungsfähigen Sicherheits- und Redundanzsteuerungen
  • Einfache Bedienung und durchgängig einsetzbare Engineering-Software

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation.

PLCnext Technology
Weitere Informationen

PROFINET-Steuerungen

Erleben Sie jetzt Lösungen für maximale Verfügbarkeit.

PROFINET-Steuerungen
Jetzt PROFINET-Steuerungen erleben

Industriegerecht verdrahten

Schnell, übersichtlich und fehlerfrei mit Systemverkabelungs-Lösungen.

Systemverkabelung
Jetzt mehr erfahren

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/