ControlNet™

ControlNet™

Zeitsynchrones Netzwerk

Einfacher Aufbau und flexible Installation: Hier finden Sie alle ControlNet™-Komponenten für einen leistungsfähigen Feldbus.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

Suchen in ControlNet™

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

ControlNet™ kommt überall dort zum Einsatz, wo große Datenmengen bei hohem Datendurchsatz benötigt werden. So übertragen Sie zyklische I/O-Daten und führen gleichzeitig die azyklische Datenkommunikation für Programm-Up- oder Download aus. Mit unseren ControlNet™-Komponenten unterstützen wir Sie bei dem Aufbau und der Installation.

Ihre Vorteile

  • Flexible Installation, da Bus-, Baum- und Sterntopologien möglich
  • Erhöhte Verfügbarkeit des Netzwerkes dank Medienredundanz
  • Netzausdehnung bis 25 km durch Verwendung von Repeatern

ControlNet™-Komponenten: für Koaxial- und LWL-Leiter

Industriegerechte Installation mit Infrastrukturelementen  

Infrastrukturkomponenten für ControlNet™

Wichtig für die Prozess- oder Fertigungsautomatisierung: Mit dem ControlNet™-Netzwerk erhöhen Sie die Produktivität bei der Übertragung zeitkritischer Applikationsdaten.

Phoenix Contact bietet eine Reihe von Infrastruktur- und Schutzkomponenten für ControlNet™ an. Wir unterstützen die Übertragungswege mittels Koaxialkabel und Lichtwellenleiter (LWL).

ControlNet™-Repeater – für große Netzwerkausdehnungen

ControlNet™-Repeater  

ControlNet™-Repeater

Der modulare Repeater PSI-REP-CNET ist speziell auf ControlNet™ abgestimmt. Mit ihm erhöhen Sie die Netzwerkausdehnung und erweitern die Teilnehmerzahl.

  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Durchrangierung der Versorgungsspannung und der Datensignale über den Tragschienen-Connector
  • Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierung der Geräte
  • Redundante Spannungsversorgung durch optionale Systemstromversorgung
  • Modular kombinierbar mit PSI-MOS-LWL-Konvertern dank Tragschienen-Connector
  • Zugelassen für den Einsatz in Ex-Zone 2

ControlNet™-Medienkonverter: für störsichere Netzwerke

ControlNet™-Medienkonverter  

ControlNet™-Medienkonverter

Profitieren Sie von den Vorteilen optischer Datenübertragung. Die LWL-Medienkonverter PSI-MOS erhöhen die Gesamtverfügbarkeit Ihrer Anlage.

  • Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
  • Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
  • Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen
  • Durchrangierung der Versorgungsspannung und der Datensignale über den Tragschienen-Connector
  • Redundante Spannungsversorgung durch optionale Systemstromversorgung
  • Zugelassen für den Einsatz in Ex-Zone 2

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren