Steckermontagerahmen

Steckermontagerahmen

Direkt auf die Tragschiene

Mit Steckermontagerahmen bringen Sie vorkonfektionierte Kontakteinsätze sicher auf die Tragschiene.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Steckermontagerahmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Steckermontagerahmen realisieren Sie einen platzsparenden Anschluss direkt auf der Tragschiene im Schaltschrank. Ob Sie die Kabel seitlich oder von unten in den Schaltschrank einführen: Die sonst üblichen Anbau- und Tüllengehäuse werden durch einfache Montagerahmen ersetzt.

Ihre Vorteile

  • Direkter Anschluss auf der Tragschiene spart Rangierebenen ein
  • Hohe Stabilität dank robustem Industriekunststoff bzw. Aluminiumdruckguss
  • Einfache Montage vorkonfektionierter HEAVYCON-Kontakteinsätze durch den offenen Basisrahmen
  • Komfortable Kabelführung durch Trägerelement
  • Vielfältiger Einsatz – kompatibel zu HEAVYCON-Gehäusen

Einfach, schnell und sicher montieren

Steckermontagerahmen aus Kunststoff und Metall  

Steckermontagerahmen aus Kunststoff und Metall

Im Maschinen- und Anlagenbau müssen Sie vielfältige Daten-, Signal- oder Power-Leitungen zeit- und kostensparend mit dem Schaltschrank verbinden.

Die Lösung: vorkonfektionierte und geprüfte Systeme, die direkt auf der Tragschiene montiert werden. So sparen Sie ganze Rangierebenen ein.

Steckermontagerahmen HC-CIF von Phoenix Contact nehmen sowohl vorkonfektionierte Kontakteinsätze als auch HEAVYCON-Tüllengehäuse auf.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren