Konfiguration und Kommunikation

Konfiguration und Kommunikation

Flexibel und hochkommunikativ

Binden Sie das USV-Modul in Ihre Anwendung ein und informieren sich durchgängig über den Zustand Ihrer USV-Lösung.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Mit der Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System. Alle Informationen stehen via Datenkabel zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Suchen in Konfiguration und Kommunikation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit der Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System. Über die Datenkabel binden Sie das USV-Modul in übergeordnete Systeme ein.

Ihre Vorteile

  • Flexibel durch Konfiguration der QUINT UPS an individuelle Anforderungen
  • Funktionsüberwachung mittels grafischer Darstellung aller relevanten Betriebsparameter
  • Übersichtliche Auswertung dank integriertem Datenrekorder
  • Optimale Kommunikation durch die Einbindung in übergeordnete Steuerungen

Konfiguration und Überwachung mit der Software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Flexibel konfigurierbar mit der Software UPS-CONF

Mit der Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System. Die Software steht Ihnen kostenfrei als Download zur Verfügung.

  • Konfiguration: Flexible Anpassung des Verhaltens der QUINT UPS an individuelle Anforderungen.
  • Präventive Funktionsüberwachung: Alle relevanten Betriebsparameter sind grafisch dargestellt, wichtige Meldungen erscheinen im Vordergrund.
  • Integrierter Datenrekorder: Logfile archiviert Ereignisse, z. B. wann und wie lange QUINT UPS Netzausfälle überbrückt hat.

Signalisierung über Kontakte

Signalisierung  

Funktionsüberwachung durch Signalisierung über Kontakte

LEDs und potenzialfreie Relaiskontakte dienen der Funktionsüberwachung. Über die verdrahteten Kontakte liefert die QUINT UPS folgende Informationen:

  • Die Last wird über den Energiespeicher versorgt.
  • Der Energiespeicher wird aufgeladen.
  • Ein Alarm steht an.

Die Belegung der Kontakte lässt sich mit Hilfe der Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF individuell anpassen. Dazu ist ein Datenkabel erforderlich: Das IFS-USB-DATACABLE eignet sich insbesondere für die Kommunikation zwischen USV und UPS-CONF.

Kommunikation ins Netzwerk

Einbindung des USV-Moduls durch Datenkabel  

Einbindung des USV-Moduls durch Datenkabel

Mit Datenkabeln binden Sie das USV-Modul in Ihre Anwendung ein und sind durchgängig über den Zustand Ihrer USV-Lösung informiert. Die von der QUINT UPS bereitgestellten Informationen können z. B. über Ethernet an übergeordnete Steuerungen weitergegeben oder in Steuerungslösungen von Phoenix Contact implementiert werden. 

Datenkabel RS232

  • Modbus-Kommunikation mit RS-232-Schnittstelle
  • COMSERVER von Phoenix Contact für Ethernet-Kommunikation
  • Direkte Ansprache von übergeordneten Steuerungen wie Inline-Controller (ILC) oder Remote Field Controller (RFC)
  • INLINE-Controller von Phoenix Contact als Gateway nutzen und andere Kommunikationsprotokolle erreichen

Datenkabel OPEN END

  • Offenes Kabel für besonders flexible Kommunikation

Datenkabel MINI DIN

  • Direkte Kommunikation zur Steuerung Inline-Controller (ILC) des Phoenix Contact-Inline-Systems (100er)

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV