Konfigurierbare Sicherheitsmodule

Sicherheit mit System

Sicherheit mit System

Überwachen Sie mehrere Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Konfigurierbare Sicherheitsmodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sicherheitsmodule PSRtrisafe vereinen Funktionalität und Flexibilität. Überwachen Sie verschiedene Sicherheitsfunktionen in Ihrer Applikation mit nur einem Gerät. Die konfigurierbaren und erweiterbaren Module lassen sich den individuellen Sicherheitsanforderungen Ihrer Maschine oder Anlage zuverlässig anpassen.

Ihre Vorteile

  • Einfach konfigurieren per Drag-and-Drop mit SAFECONF-Software
  • Sicherer Betrieb durch TÜV Rheinland-zertifizierte Hard- und Software
  • Flexibel erweitern mit zusätzlichen, sicheren I/O-Modulen
  • Schnelle Fehlerbehebung dank umfassender Diagnosemöglichkeiten

Modular erweitern mit sicheren I/O-Modulen

PSRtrisafe mit Erweiterungsmodul  

PSR-TRISAFE-M: modular erweiterbar

Überwachen Sie die gesamten Sicherheitsfunktionen einer Anlage oder Maschine mit nur einem Sicherheitsmodul. Die 20 sicherheitsgerichteten Eingänge und vier sicheren Ausgänge des Sicherheitsmoduls PSR-TRISAFE-S konfigurieren Sie komfortabel per Mausklick.

Bleiben Sie flexibel: Erweitern Sie das Mastermodul PSR-TRISAFE-M mit zusätzlichen digitalen Erweiterungsmodulen.

Sicheres Relaiserweiterungsmodul

Konfigurierbare Sicherheitsmodule – sicheres Relaiserweiterungsmodul  

Konfigurierbare Sicherheitsmodule – sicheres Relaiserweiterungsmodul

Erweitern Sie Ihr Sicherheitsmodul PSR-TRISAFE-M um zusätzliche Relaisausgänge mit dem Erweiterungsmodul PSR-TS-SDOR4. Die sicheren Ausgänge übernehmen Sie einfach mit der Konfigurations-Software SAFECONF in die Sicherheitslogik.

Ihre Vorteile:

  • Flexible Erweiterung des Sicherheitsmoduls PSR-TRISAFE-M um weitere frei konfigurierbare Relaiskontakte
  • Einfache Integration der Relaiskontakte in die Sicherheitslogik mit der Konfigurations-Software SAFECONF
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm

Umfassend diagnostizieren mit Feldbuskopplern und LEDs

PSRtrisafe mit Feldbuskoppler  

Komfortable Ferndiagnose mit dem Feldbuskoppler

Fehler schnell finden: Über den Feldbuskoppler kommuniziert das Sicherheitsmodul mit der übergeordneten Steuerung. So integrieren Sie Ihre Sicherheitsfunktionen komfortabel in Visualisierungen oder Ferndiagnose.

Diagnose-LEDs zeigen die Zustände aller Ein- und Ausgänge. Zudem signalisieren Meldeausgänge die Schaltzustände, z. B. an Meldeeinrichtungen.

Kopier- und Löschstation

COPYSTATION IFS  

Kopier- und Löschstation für Speicherbausteine des Typs IFS-CONFSTICK

Die Kopier- und Löschstation eignet sich für Speicherbausteine des Typs IFS-CONFSTICK.

Nutzen Sie die COPYSTATION-IFS zum Vervielfältigen von Daten von einem Master-Stick auf bis zu vier Slave-Sticks. Zudem lassen sich Daten auf einem oder mehreren Slave-Sticks löschen.

Angeschlossen wird die Station ganz einfach über ein USB- oder ein Mini-USB-Kabel.

Einfache Konfiguration mit der Software SAFECONF

Konfigurationssoftware SAFECONF  

Konfigurationssoftware SAFECONF

Mit SAFECONF erstellen Sie einfach per Drag-and-Drop die Sicherheitslogik für die konfigurierbaren Sicherheitsmodule PSRtrisafe.

Die Software bietet Ihnen Tools für eine einfache und normgerechte Konfiguration Ihrer Sicherheitslogik. Alle Tools sind direkt in einem Fenster angeordnet und ermöglichen ein intuitives Arbeiten. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse.

Probieren Sie es aus. Laden Sie die Konfigurationssoftware kostenfrei herunter.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Sicherheitsfunktionen einfach bestimmen

Lernen Sie Grundlegendes zu Sicherheitsfunktionen und dem Performace Level.

Safety-Newsletter

Quartalsweise Informationen erhalten – jetzt den Safety-Newsletter abonnieren.

Newsletter
Zum Newsletter-Abo
Facebook

Funktionale Sicherheit auf Facebook

Folgen Sie uns: aktuelle Infos zu Normen, Produkten, Veranstaltungen, Applikationen, unseren Experten und vieles mehr.

Zur Facebook-Seite

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen