Cloud-System für PROFINET

Cloud-System für PROFINET

Einfach vernetzen, grenzenlos automatisieren

Standortübergreifende und sichere Kommunikation mit der Proficloud.

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

Suchen in Cloud-System für PROFINET

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Cloud steht für digitale und internetbasierte Prozesse und vernetzt Produkte, Menschen und Unternehmen. Die Proficloud von Phoenix Contact bietet Ihnen professionelle, ganzheitliche Cloud-Lösungen für Ihre Automatisierung.

Binden Sie beispielsweise dezentrale Automatisierungsgeräte oder Cloud-Dienste über das Internet in Ihr lokales PROFINET-Netzwerk ein – ohne zusätzliche Programmierung. So kommunizieren Sie standortübergreifend und sicher.

Ihre Vorteile

  • Erweiterung des PROFINET-Netzwerks um Cloud-Dienste ohne weitere Spezialkenntnisse möglich
  • Maximale Flexibilität dank grenzenlosem Automatisieren über das Internet
  • Einfaches Engineering, da dezentrale Teilnehmer und Cloud-Dienste im lokalen PROFINET-Netzwerk erscheinen
  • Effiziente Automatisierung durch vorkonfigurierte und vorprogrammierte Proficloud-Artikel
  • Sichere Kommunikation dank TLS-Verschlüsselung

PROFINET und die Cloud

Die Proficloud erweitert unter anderem den Kommunikationsstandard PROFINET um die unbegrenzten Möglichkeiten des Internets und vereinfacht so die verteilte Kommunikation erheblich. Netzwerkteilnehmer – ob lokal, regional oder global verteilt – und auch Informationen aus dem Internet können einfach und sicher aus der Proficloud dem lokalen PROFINET-Netzwerk hinzugefügt werden.

Proficloud – Cloud-System für PROFINET  

Intelligent und selbständig: Proficloud-Koppler und Proficloud-Steuerung

Das Cloud-System für PROFINET zur weltweiten Industriekommunikation besteht aus Proficloud-Koppler, Proficloud-Steuerung und Proficloud-Lizenz. Die Installation der Proficloud funktioniert ​denkbar​ einfach und schnell:

An den dezentralen Standorten installieren Sie Proficloud-fähige​ Steuerungen, die sich über das Internet mit der Proficloud verbinden. Am lokalen Standort erweitert der Proficloud-Koppler das PROFINET-Netzwerk um ​Proficloud-Funktionalitäten​. Die dezentralen Proficloud-Steuerungen erscheinen nun wie lokale PROFINET-Teilnehmer ​-​ völlig transparent und ohne weitere Konfiguration oder zusätzliche Programmierung. Auch die Datensicherheit ist dank der ​TLS-Verschlüsselung​ gewährleistet.

Effiziente Nutzung von Cloud-Diensten

Cloud-Dienste  

Kommunikativ: Erweiterung des PROFINET-Netzwerks um Cloud-Dienste

Die Cloud-Dienste lassen sich zum ​Abruf​ von Daten und auch zur Archivierung nutzen. Neben aktuellen ​Stromtarifen​ oder der lokalen ​Uhrzeit​ ​können ​Sie auch ​Wetterdaten​ oder komplexe Berechnungen in Ihre PROFINET-Applikation​ ​integrieren​.

Mit Hilfe der Cloud-Dienste lassen sich ​fast​ alle Informationen, ​die​ die Cloud liefert, direkt in die Feldebene kommunizieren. Übertragen Sie z. B. ​ERP-Auftragsdaten​ direkt aus der Proficloud über das ​PROFINET-Protokoll​ in Ihre ​Produktionsanlage​. Der ​Umweg​ über die anderen Ebenen der ​Automatisierungspyramide​ entfällt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Cloud-System für PROFINET

Standortübergreifende und sichere Kommunikation mit der Proficloud.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947