Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen

Sicher und flexibel verkabelt

Stets das passende Kabel zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Kupferkabel
    Kupferkabel

    Kupferkabel sind in unterschiedlichen Ausführungen für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar.

  • LWL-Kabel
    LWL-Kabel

    LWL-Kabel für unterschiedliche Anwendungen: als Meterware oder fertig konfektioniert.

  • Photovoltaikkabel
    Photovoltaikkabel

    Langlebige und sichere PV-Kabel für alle Anforderungen in der Photovoltaik.

Suchen in Kabel und Leitungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Konfektionieren Sie Ihre Steckverbindungen selbst oder nutzen Sie vorgefertigte Kabelvarianten. Neben dem kompletten Programm für die Feldinstallation bietet Phoenix Contact Leitungen für die Kupfer- und LWL-Verkabelung sowie Lösungen für die Photovoltaik und die Elektromobilität.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt dank vielfältiger Steckverbindertypen
  • Durchgängige Verkabelung vom Schaltschrank bis in die Feldebene
  • Hohe Flexibilität dank kundenspezifischer Varianten
  • Hohe Verfügbarkeit dank weltweiter Fertigungsstandorte

Kupferkabel

Kupferkabel  

Kupferkabel

Komplexe Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Profitieren Sie von leistungsfähigen vorkonfektionierten Steckverbindern und Leitungen in individuellen Längen.

  • Zukunftssichere Datenverkabelung mit bis zu 10 GBit/s
  • M8- und M12-Verkabelung für Sensor-/Aktor-Anwendungen
  • Lösungen für IP20, IP65/67/68/69K

 

LWL-Kabel

LWL-Kabel  

LWL-Kabel

Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, optimale Dämpfungseigenschaften, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen: LWL-Kabel gehören zum modernen Übertragungsmedium für Industrieanlagen und Infrastrukturanwendungen. Wählen Sie aus unserem breiten Produktprogramm.

  • Übertragungsraten bis zu 40 GBit/s
  • Lösungen für IP20 und IP65/67
  • Faserarten POF, PCF, GOF (Multi- und Singlemode)
  • Werkzeuge für jeden Fasertyp

 

Photovoltaikkabel

Photovoltaikkabel  

Photovoltaikkabel

Unser Photovoltaikprogramm wird abgerundet durch DC-Leitungen als Meterware, Werkzeuge für die einfache Feldmontage sowie Prüfstecker, Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsmuttern.

  • Konfektionierbare DC-Leitungen
  • Y-Verteiler
  • Abisolierwerkzeug
  • IP68-Schutzkappen

 

Universelle Kabel

Universelle Kabel  

Universelle Kabel

Universelle Kabel verbinden Steuer- und Signalebene. Sie sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Ob mit IDC/FLK- oder D-SUB-Steckverbinder: Mit universellen Kabeln gelingt Ihnen die schnelle und verpolungssichere Verdrahtung.

  • Hohe Stromtragfähigkeit
  • Standardlängen von 0,5 bis 10 m sowie individuelle Längen
  • Robuste Ausführungen
  • Für Flexibilität durch offene Kabelenden

 

Ladekabel für Elektomobilität

Ladekabel für Elektromobilität  

Ladekabel für Elektromobilität

Ladeleitungen von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – die AC- und DC-Ladeleitungen von Phoenix Contact sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich.

  • AC-Ladekabel mit offenem Leitungsende
  • Mobile AC-Ladekabel für den Kofferraum
  • DC-Ladekabel für CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T-Standard
  • Zubehör

 


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Weitere Informationen

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Als Partner liefern wir Ihnen Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg.

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau
Mehr erfahren

News

Alle News