Kabeleinführungssystem

Einfache Montage – sicherer Betrieb

Einfache Montage – sicherer Betrieb

Weniger Störstellen: Mit unserem System führen Sie Kabel einfach durch die Wand.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Kabeleinführungssystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Kabeleinführungssystem (CES) von Phoenix Contact bietet Ihnen eine platz- und kostensparende Lösung für die Schaltschrank-Kabeldurchführung. Wählen Sie zwischen kombinierbaren Modulen für konfektionierte Leitungen oder Multigates-Kabeldurchführungsplatten für Leitungen.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis am Schaltschrank durch Verlagerung der Steckverbindung in den Innenraum
  • Einfache Handhabung: kein spezielles Werkzeug notwendig
  • Hohe Sicherheit dank robuster und ölbeständiger Ausführungen
  • Zuverlässige Dichtigkeit, da Mehrbereichstüllen mit Zugentlastung
  • Umfangreiches Produktprogramm – Ausführungen für verschiedene Anwendungsfälle
  • Hohe Formstabilität der Kunststoffrahmen durch Metalleinleger

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Kabeleinführungssystem CES

Anleitungsvideo zur einfachen Handhabung von CES.

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Die Kataloge 2013 sind da

Blättern Sie interaktiv in unseren Printkatalogen und bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar.

Kataloge 2013
Zu den Katalogen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/