Gebäude-Installationsgehäuse

Gebäude-Installationsgehäuse

Elektronikgehäuse für Gebäudeautomation

Die cleveren Features der BC-Serie: frei wählbare Leiterplatten-Anschlusstechnik und Busverbinder.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in Gebäude-Installationsgehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Gebäude-Installationsgehäuse von Phoenix Contact sind vielseitige Multitalente und bieten Ihnen neue Standards in Systemverknüpfung und Flexibilität. Die Normenkonformität nach DIN 43880 sichert den problemlosen Einsatz in übliche Installationsverteilerkästen.

Ihre Vorteile:

  • Maximum an Flexibilität durch freie Wahl der Leiterplatten-Anschlusstechnik und verschiedene Baubreiten
  • Schnelle Installation oder Modulaustausch ohne Auflösung des Verbunds, ermöglicht durch den HBUS-Verbinder
  • Freiheit bei der Geräteentwicklung, da Leiterplattenausrichtung in drei Raumrichtungen
  • Optimale Anpassung an die Geräteanforderungen dank verschiedener Deckelvarianten
  • Zeit sparen dank schneller und einfacher Montage

Volle Flexibilität

Volle Flexibilität  

Volle Flexibilität bei derAnschlusswahl

Flexibilität anders definiert mit dem neuen modularen Oberteil. Entscheiden Sie, wo Sie viel Bauraum brauchen, und gestalten Sie das Gehäuseoberteil anwendungsgerecht. Das ist das erste Gehäuse, das sich Ihren Gestaltungswünschen anpasst.

  • Normkonforme Gehäusegeometrie gemäß DIN 43880 für den Geräteeinbau im Installationsverteiler
  • Extern andockbarer, hochpoliger Busverbinder für parallele und serielle Verbindung von Einzelmodulen
  • Passgenaue Integration unterschiedlichster Anschlusstechniken

Passende Leiterplatten-Anschlusstechnik

Passende Leiterplatten-Anschlusstechnik  

Freie Auswahl der passendenLeiterplattenanschlusstechnik

Der ausschlaggebende Faktor für die Vielseitigkeit der BC-Reihe ist die freie Wahl der Leiterplatten-Anschlusstechnik. Dabei stehen verschiedene Klemmräume zur Verfügung:

  • BC...U11 mit kleinem Klemmraum – ideal für COMBICON compact
  • BC...U22 mit großem Klemmraum – für klassische Anschlusstechniken oder Datensteckverbinder

Verschiedene Deckelvarianten

Verschiedene Deckelvarianten  

Verschiedene Deckelvarianten für optimale Gerätegestaltung

Vielseitigkeit als Kerngedanke der BC-Serie prägt auch die Deckelgestaltung. Egal, welche Anforderungen Sie an Ihr Gerät stellen: Der Deckel ist transparent oder in Grau erhältlich und kann plombiert werden.

  • Unterschiedliche Deckelfarben, auch transparent
  • Möglichkeit zum Plombieren

Entwicklungsbausatz für Raspberry Pi-Computer

Entwicklungsbausatz RPI-BC für Raspberry Pi-Computer  

Entwicklungsbausatz RPI-BC für Raspberry Pi-Computer

Das Tragschienengehäuse RPI-BC ist für die Aufnahme von Raspberry Pi-Computern ausgelegt. In dem Gehäuse lassen sich neben dem Raspberry Pi-Board weitere Leiterplatten unterbringen. Damit werden zusätzliche Bauelemente und Schaltungen integriert.

  • Baubreite: 107,6 mm
  • Geeignet für Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Wand- und Tragschienenmontierbar
  • Verwendbar mit HBUS und Entwicklungsbausätzen BC

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Modulares Gehäuse BC

Erleben Sie die Flexibilität des modularen Installationsgehäuses BC.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d