Zurück zur Übersicht

Fernbedienen vernetzter Industrie-PCs mit Portico

Softwarekarton Portico  

Fernwirksoftware Portico

Mit der Software Portico gestalten Sie individuelle Bedien- und Beobachtungskonzepte zur Steuerung von Maschinen oder Prozessen von verschiedenen Standorten aus. Lassen Sie sich die Bildschirminformationen eines Industrie-PCs an mehreren Bedienstationen ohne Server-Betriebssystem anzeigen. Interagieren Sie dann über diese Bedienstationen mit der Maschine.

Neben dieser Mehrplatzbedienung bietet Portico auch die Möglichkeit der Fehlerbehebung auf Remote-Systemen, z. B. zur Fehlersuche von einem OEM an Maschinen oder Prozessen eines Kunden via Internet.

Die Software für Mehrplatzbedienung

Mehrplatzbedienung mit Portico  

Entfernungsunabhängige Umsetzung von Mehrplatzbedienung

Die Software Portico basiert auf einer Client-Server-Architektur. Dadurch können Sie eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation aufbauen:

  • Zwischen einem einzelnen Gerät und einem Thin Client
  • Zwischen dem Desktop eines einzelnen Geräts und bis zu 16 Thin Clients

Mit einem Konfigurations-Tool verwalten Sie komfortabel die Bedienrechte. Dank eindeutiger Vergabe der Bedienrechte verhindern Sie eine gleichzeitige Bedienung und Sie schützen Ihre Anlage vor unbefugtem Zugriff.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/b1/vZPLcrJAEIWfJQ-gM8PdJZdBGQWRi1w2FEFEuYsYkKdP8v9V2SUukrJ71VXfqVPV3QeEIJghnuIolhc44IOwjt_OWdyfmzouP-eQixzJwdikOLTdsRLUFFbGG8YytzbzAQTfAgt3Sf9OD9EjffAB8NFiaXCQYjgE1R0LRYnCNK9yRIEMcIAPmcjO7602FZOVw9Gw8wDaboUQRlsb0p7xiqHeW4beuRAW1KRjYdIVjbYnS7cPpnnYW64kSpxSMs4jQ-7JhstnGwrPXqnA_rkhAeH5tZoPSTWH83ZM5s3xmDR1n479_JrGXXKKuvR6K_uojbMU7P2kYJVGHBRRkXokM2PMsvJBzlZakLF7clbNbCGrK4v32mHUK8KKWLtsfI-fOkgyL9OjU5D5hKjX7OL6pJRyrZWLozQLkJOs7i5vbw1jL8VomInrS3-m1TWzeuMibpPebgMmFnPTgAfCH8LwP2s_Ap9h-gfAb0qEwD6kkYIj05cVDIxVU6WPHp7_uo7Q6ZskJ47OXIUEmXZCW_l9aNcFvZeGpibtoWBvx9Ya45qcgjKc5bXX7joxk-1LriBQhaUqoK-mW3wUofjy8g7gfyJ2/