Zurück zur Übersicht

Flexibel in der Bedienung – mit Flat-Panel-Monitoren

Flat-Panel-Monitore kommen überall dort zum Einsatz, wo Bedien-Panel und Industrie-PC getrennt voneinander installiert werden sollen.

IPC-Lösungen mit abgesetztem Monitor

Industrie-PCs mit abgesetztem Monitor  

Industrie-PCs mit abgesetztem Monitor

Monitore mit Touch-Funktion von Phoenix Contact sind langlebig und flexibel einsetzbar. Das industriegerechte Design, die robuste Bauweise sowie VGA/DVI/DP- und USB-Anschlüsse entsprechen den Anforderungen an moderne Interfaces direkt an der Maschine.

Zusammen mit den leistungsstarken Box-PCs sind die LCD-Monitore die ideale Kombination für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00