Bolzenanschluss

Bolzenanschluss

Robust und wartungsfrei

Verbinden Sie Leiter mit Ringkabelschuhen zuverlässig und sicher. Integrierte Schraubensicherung sorgt für den wartungsfreien Kontakt.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Barrier-Anschluss
    Barrier-Anschluss

    Verdrahten Sie mit den Barrier-Klemmen Leiter mit Ringkabelschuhen komfortabel und schnell.

  • Durchgangsklemmen
    Durchgangsklemmen

    Mit kompakten Durchgangsklemmen große oder kleine Leiterquerschnitte verbinden, flexibel brücken und bequem beschriften.

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Messwandler-Schaltungen individuell und kostensparend aufbauen. Steckbare Lösungen bringen weitere technische Vorteile.

  • Prüfstecksystem
    Prüfstecksystem

    Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

  • Schutzleiterklemmen
    Schutzleiterklemmen

    PE-Verbindungen schnell erstellen: die Schutzleiterklemmen einfach auf die Tragschiene aufrasten.

Suchen in Bolzenanschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Arbeiten Sie komfortabel: Mit den Bolzenklemmen von Phoenix Contact schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis zu 240 mm² sicher an. Der aufschwingbare Klappflügel mit unverlierbarer Hutmutter macht die Verdrahtung der Ringkabelschuhe schnell und einfach.

Ihre Vorteile

  • Große Leiterauszugskräfte aufgrund hoher Kontaktkraft und großer Kontaktflächen
  • Sicherheit für Benutzer dank integriertem Berührschutz
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Schnelle Ringkabelschuh-Verdrahtung durch aufschwingbaren Klappflügel
  • Umfangreiches Zubehör: standardisiert für Brückung, Prüfung und Markierung

Robuster Anschluss

Klemmen mit Bolzenanschluss  

Bolzenanschluss: sicherer Kontakt für Ringkabelschuhe

Bei Anwendungen unter Schock und Vibration sind Bolzenanschlussklemmen bestens geeignet. Die integrierte Federsicherungsscheibe sorgt für eine stabile und wartungsfreie Verbindung.

  • Alle Ringkabelschuhe, die den Normen DIN 46234, DIN 46235 oder DIN 46237 entsprechen, können verwendet werden.
  • Einfacher Mehrleiteranschluss – Sie können bis zu vier Kabelschuhe pro Bolzen anschließen.
  • Hohe Kontaktkräfte und große Kontaktflächen – Leiterquerschnitte bis 240 mm² verdrahten Sie sicher und langzeitstabil.

Bolzenanschlussklemmen RT

Bolzenklemmen für Leiteranschluss bis 35 mm²  

Bolzenklemmen für einen schnellen und komfortablen Leiteranschluss bis 35 mm²

Die Bolzenanschlussklemmen-Baureihe RT kombiniert die Bolzenanschlusstechnik mit den Vorzügen des CLIPLINE-complete-Systems. Die standardisierten Steckbrücken bringen enorme Zeitvorteile bei der Verdrahtung. Durch die unverlierbar integrierten Hutmuttern wird der Leiteranschluss wesentlich erleichtert und ist anschließend fingerberührsicher. Eine Schraubensicherung garantiert den Einsatz auch bei höchster Anforderung unter Schock und Vibration.

Flexibles Steckbrückensystem

Klemmen mit Steckbrücken  

Schnelle Potenzialverteilung mit Steckbrücken

Die Potenzialverteilung realisieren Sie schnell mit den standardisierten Steckbrücken von Phoenix Contact.

Durch zwei Brückenschächte in allen Klemmen sind flexible Ketten-, Stufen- oder überspringende Brückungen möglich.

Rastbarer Schutzleiterfuß

Rastbarer Schutzleiterfuß  

Einfach aufrasten und einwandfrei kontaktieren

Rasten Sie die konturgleichen Schutzleiterklemmen einfach auf. Der Kontakt zur Tragschiene wird sofort hergestellt. Diese mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung erfüllt alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2.

Bolzenanschlussklemmen OTTA

Kompakte Bolzenklemmen für Leiteranschluss bis 35 mm²  

Kompakte Bolzenklemmen für einen schnellen und komfortablen Leiteranschluss bis 35 mm²

Bolzenanschlussklemmen OTTA zeichnen sich durch eine platzsparende kompakte Bauform aus. Durch die unverlierbar integrierten Hutmuttern wird der Leiteranschluss wesentlich erleichtert und ist anschließend fingerberührsicher. Eine Schraubensicherung garantiert den Einsatz auch bei höchster Anforderung unter Schock und Vibration.

Hochstromverbinder HV und UHV

Hochstromverbinder für Leiter bis 240 mm² mit Schraub-, Bolzen- und Hybridanschluss  

Hochstromverbinder für Leiter bis 240 mm² mit Schraub-, Bolzen- und Hybridanschluss

Die Produktfamilie der Hochstromverbinder UHV vereint die Vorteile der Bolzenanschlusstechnik mit denen der Schraubanschlusstechnik. Die Varianten bis 240 mm² sind als Schraub-, Bolzen- und Hybridanschluss, einer Kombination aus beiden Anschlussarten, erhältlich. Die integrierte Schraubensicherung garantiert den sicheren Einsatz auch bei Anforderungen unter Schock und Vibration. Bei beengten Platzverhältnissen eignen sich besonders die Varianten HV. Sie runden das Programm der Hochstromverbinder ab.

Bolzenanschlussklemmen RBO

Bolzenanschlussklemmen für Leiter bis 300 mm²  

Bolzenanschlussklemmen für Leiter bis 300 mm²

Bolzenanschlussklemmen RBO mit Strömen bis 520 A und 300-mm²-Anschlussvermögen sind für Tragschienen- und Direktmontage erhältlich. Rastzapfen ermöglichen eine einfache Blockbildung. Vorkonfektionierte Blöcke runden das Programm ab.

Abgriffklemmen AGK für Bolzenklemmen

Push-in-Abgriffklemmen für Hochstromverbinder  

Push-in-Abgriffklemmen für Hochstromverbinder

Die Abgriffklemmen AGK, für Hochstromverbinder der Baureihen HV und RBO, bieten Ihnen jetzt eine einfache Möglichkeit der Potenzialverteilung mit bis zu acht Push-in-Anschlussstellen.

Schraubanschlussklemmen RSC

Schraubanschlussklemmen für Leiter bis 25 mm²  

Schraubanschlussklemmen für Leiter bis 25 mm²

Die Schraubanschlussklemmen RSC eignen sich hervorragend für den Anschluss von Leitern mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Sie sind für Tragschienen- und Direktmontage erhältlich. Der Anschluss erfolgt über eine Gewindeschraube mit Plus-Minus-Abtrieb. Rastzapfen ermöglichen eine einfache Blockbildung. Vorkonfektionierte Blöcke runden das Programm ab.

Hochwertige Qualität

Komponenten einer Klemme: Metallteile und Kunststoffteile  

Hochwertige Metall- und Kunststoffteile

Zuverlässige Verbindungen – das ist unser Anspruch. Die Qualität unserer Produkte ist dafür der Schlüssel. Das beginnt bei der Auswahl der Materialien.

Metallteile aus hochwertigen korrosionssicheren Kupferlegierungen:

  • geringe Erwärmung durch gute elektrische Leitfähigkeit
  • Oberfläche durch eine bleifreie galvanische Nickel- bzw. Zinnschicht geschützt

Isoliergehäuse aus elastischem und schlagzähem Kunststoff:

  • Recyclebar, halogenfrei und UV-beständig
  • gute Tropen- und Termitenfestigkeit
  • Gebrauchstemperaturen bis 130 °C
  • hohe chemische Beständigkeit
  • hervorragende Alterungseigenschaften
  • Zertifizierung nach UL 94 für die Brennbarkeitsklasse V0

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen