Zurück zur Übersicht

Bluetooth: zuverlässige Funktechnik für viele Anwendungen

Bluetooth überzeugt in vielen Anwendungsbereichen durch besonders einfache Handhabung bei zuverlässiger Datenübertragung.       

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ohne Endgeräte-Adressierung

BeispielBeschreibung
Programmiergerät und SPSProgrammiergerät und SPSDirekte Verbindung zwischen einem Laptop und einer Speicherprogrammierbaren Steuerung
BeispielBeschreibung
PDA und SPSPDA und SPSDatenverbindungen zwischen einem Fremdgerät wie PDA mit eingebauter Bluetooth-Schnittstelle und einer industriellen Steuerung
BeispielBeschreibung
SPS und BedienterminalSPS und BedienterminalAnbindung eines mobilen Bedienterminals an eine industrielle Steuerung

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit Endgeräte-Adressierung

BeispielBeschreibung
RS-485-2-Draht-BussystemRS-485-2-Draht-BussystemEinbindung eines Busteilnehmers in ein bestehendes Bussystem wie Modbus oder Profibus

Punkt-zu-Multipunkt-Verbindungen

BeispielBeschreibung
Ein Bluetooth-Master und bis zu sieben Bluetooth-Slaves Ein Bluetooth-Master und bis zu sieben Bluetooth-SlavesVernetzung von Automatisierungskomponenten. An einem Bluetooth-Master können bis zu sieben Bluetooth-Slaves angebunden sein.

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Bluetooth: zuverlässige Funktechnik für viele Anwendungen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00