Zurück zur Übersicht

Axioline F: einfache IEC 61850-Integration

Einfache IEC 61850 Integration für die Energiewirtschaft

Als besonders robustes I/O-System ist Axioline F prädestiniert für den Einsatz im Energieumfeld. Mit dem Buskoppler für IEC 61850 und den I/O-Modulen für erhöhte Nennspannungen und entsprechende Spannungsfestigkeit integrieren Sie Axioline F problemlos in IEC 61850 Applikationen. Profitieren Sie dabei ins besonders von der einfachen Handhabung und dem flexiblen Stationsaufbau.

Energietechnik mit Axioline F und Axiocontrol

Topologie zur Integration von MMS- und GOOSE-Kommunikation  in einem Kraftwerk  

Topologie zur Integration von MMS- und GOOSE-Kommunikation in einem Kraftwerk

Die Integration von Umschalteinrichtungen zur Steuerung der Sammelschienen kann durch die Nutzung der schnellen Querkommunikation GOOSE einfach realisiert werden. Der gleichzeitige Einsatz von Buskoppler und Steuerung bietet maximale Flexibilität.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News