Axioline F – das blockmodulare I/O-System

Axioline F

Schnell, robust, einfach

Schnelle Datenerfassung und einfache Handhabung – auch unter widrigsten Bedingungen.

Zurück zu I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Kategorien

Suchen in Axioline F – das blockmodulare I/O-System

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Axioline F ist das I/O-System in blockmodularer Bauweise für den Schaltschrank. Offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle und verfügbar in verschiedenen Bauformen ermöglicht Ihnen Axioline F höchste Flexibilität.

Ihre Vorteile

  • Steigerung des Maschinen-Outputs durch besonders schnelle und synchrone Signalerfassung
  • Besonders robuste Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit halten auch widrigsten Bedingungen stand und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit
  • Installationszeit reduzieren durch schnelle Verdrahtung und einfache Handhabung

Axioline F – Der Spezialist im Schaltschrank

Das I/O-System Axioline F mit seinen  Vorteilen
1Schnell kommunizieren - Beste Performance durch hohe Lokalbusgeschwindigkeit
2Schnelle und intuitive Verdrahtung durch farbliche Kennzeichnung der Kontaktstellen, auch bei Mehrleiteranschluss
3Einfacher Anschluss von Relais mittels Systemverkabelung (FLK)
4Integration von Modulen für Niederspannung ohne zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Isolation
5Individuelle und schnelle Beschriftung durch MARKING system-Drucksysteme
6

Robuste Mechanik - Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch besonders robuste Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit

7Schneller Modulaustausch bei bestehender Verdrahtung
8

Einfach installiert - Einfacher und schneller Stationsaufbau dank werkzeugloser Installation

Von der Komponente bis zum System

Mit Axioline F erhalten Sie ein I/O-System für jede Anforderung in modularer Bauweise. Schnelle und synchrone Signalerfassung steigert Ihren Maschinen-Output, egal ob mit Phoenix Contact-Steuerung oder in allen gängigen Netzwerken mit einem passenden Buskoppler.

Sicherheitsapplikationen realisieren Sie mit PROFIsafe oder SafetyBridge Technology. Des Weiteren bieten wir eine Auswahl an I/O-Modulen mit unterschiedlichsten Funktionen.

Axiocontrol-Steuerung, Buskoppler, sichere I/Os und I/Os mit diversen Funktionen

Axiocontrol-Steuerung, Buskoppler, sichere I/Os und I/Os mit diversen Funktionen

Axioline F ist schnell, robust und einfach

Video zum I/O-System Axioline F

Axioline F – schnell und robust im Design sowie in der Mechanik

Axioline F ist das I/O-System in robuster, modularer Bauweise. Übertragen Sie Daten in Echtzeit von der I/O-Ebene bis zur Steuerung und das besonders störunempfindlich sowie EMV-sicher. Sparen Sie Zeit bei der Verbindung von Sensoren und Aktoren. Profitieren Sie von der einfachen Handhabung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Axioline F - Profinet

Inbetriebnahme einer Profinet I/O-Station im TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer MMS-Kommunikation


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer GOOSE-Kommunikation

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News