Aktive Redundanzmodule

Aktive Redundanzmodule für höchste Anforderungen

Für höchste Anforderungen

QUINT ORING mit ACB Technology verdoppelt die Lebensdauer des redundanten Systems.

Zurück zu Redundanzmodule

Kategorien

  • Produktliste QUINT ORING
    QUINT ORING

    Die Module QUINT ORING mit ACB Technology verdoppeln die Lebensdauer redundanter Stromversorgungen.

Suchen in Aktive Redundanzmodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die aktiven Redundanzmodule QUINT ORING verfügen über ACB Technology (Auto Current Balancing).
Dadurch werden Stromversorgungen gleichmäßig ausgelastet und sind damit langlebiger.

Ihre Vorteile

  • Doppelte Lebensdauer der redundanten Lösung durch gleichmäßige Aufteilung des Laststroms
  • 70 Prozent Energie sparen – Entkoppelung mit MOSFETs statt Dioden
  • Durchgängige Redundanz: mit zwei Plus-Ausgangsklemmen bis zum Verbraucher verdrahten
  • Begrenzung auftretender Überspannungen auf 32 V durch OVP (Over Voltage Protection)
  • Frühzeitige Meldung noch vor Verlust der Redundanz – zum Beispiel durch die permanente Überwachung des Laststroms

Kritische Zustände erkennen und vermeiden

Aktive Redundanzmodule für höchste Anforderungen  

Der Schwellwert des Laststroms ist wählbar.

Eine Steuerung, die 5 A benötigt, wird von zwei redundanten Netzteilen mit je 5 A Nennstrom versorgt. Wird eine weitere Last mit 3 A angeschlossen, liefern die Stromversorgungen mit der Leistungsreserve POWER BOOST problemlos 8 A, ohne Spannungseinbruch. Allerdings ist keine Redundanz mehr gegeben. Fällt eine Stromversorgung aus, kann die zweite die 8 A nicht zur Verfügung stellen. Deshalb ist die Kontrolle des Laststroms wichtig. Mit den QUINT ORING-Modulen bemerkt der Anlagenbetreiber sofort, wenn keine Redundanz mehr gegeben ist. Sie erkennen kritische Betriebszustände innerhalb des gesamten Versorgungszweiges und informieren frühzeitig.

Doppelte Lebensdauer durch ACB Technology

QUINT ORING mit ACB Technology  

Höchste Anlagenverfügbarkeit durch ACB Technology

In Anwendungen mit höchster Anforderung an die Betriebssicherheit werden redundante Stromversorgungslösungen benötigt, damit der Ausfall eines Netzteils nicht zum Anlagenstillstand führt. Aufgrund von Asymmetrien speist häufig nur ein Netzteil allein die Last. Dies führt zu einer thermischen Belastung des speisenden Netzteils und damit zu einer schnelleren Alterung. Wird das Netzteil nur mit dem halben Nennstrom betrieben, ist die thermische Belastung deutlich geringer.

Die ACB Technology der QUINT ORING-Module sorgt für eine symmetrische Belastung der Stromversorgungen und somit für eine doppelt so hohe Lebensdauer des redundanten Systems.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV