Akustische Elemente

Hören, was man nicht sehen kann

Hören, was man nicht sehen kann

Akustische Elemente verstärken die Wirkung Ihrer optischen Signale – auch bei hohem Geräuschpegel.

Zurück zu Signalsäulen

Kategorien

Suchen in Akustische Elemente

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unterstützen Sie die optische Signalisierung durch akustische Elemente. So sind Sie auch bei schlecht einsehbaren Maschinen oder Anlagen bestens über den Status informiert. Wählen Sie dazu einfach das passende akustische Element für Ihre Signalisierungsaufgabe.

Ihre Vorteile

  • Gute Wahrnehmung selbst bei starkem Geräuschpegel dank hoher Signallautstärke
  • Immer die richtige Lautstärke dank automatischer oder manueller Anpassung an die Umgebung
  • Flexibel in der Anwendung durch fernsteuerbares Akustikelement mit mehreren Signalisierungstönen
  • Für jeden Fall den richtigen Ton dank verschiedener Signalausgaben wie Summer, Sirene oder Sprachausgabe

Höchste Flexibilität bei akustischer Signalisierung

Das Sprachausgabeelement der Signalsäule wird mittels USB-Kabel bespielt  

Sprachausgabeelement ermöglicht individuelle akustische Signalisierung

Gestalten Sie Ihre Signalausgabe selbst. Alternativ zu Sirene oder Summer können Sie Sprachausgabeelemente verwenden. Diese können beispielsweise Fehlerursachen oder mehrsprachige Anweisungen für den Maschinenbediener ausgeben.

Das Sprachausgabeelement bietet:

  • Speicher für bis zu 50 MP3- oder wav-Dateien (2 GByte Speicherkapazität)
  • Ansteuerung von bis zu 15 Dateien
  • Einfache Konfiguration über Software auf dem Sprachausgabelement
  • Auswahl der MP3/wav-Datei per Steuerleitungen
  • Einstellung der Lautstärke über Potenziometer direkt an dem Signalelement oder per Software
  • Lautstärkenabsenkung durch externes Steuersignal

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen